新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

EFM8BB52F16I-TSSOP20

EFM8 BB5 8-ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8BB52F16I-TSSOP20 マイクロコントローラ(MCU)は、効率的な電源電圧 8051 プラットフォーム上に構築されており、50 MHzで動作します。この EFM8BB52F16I-TSSOP20 には、16 kB フラッシュ、1.28 kB RAM、16 本の I/O ピン、4 x 16-ビット・タイマ、3 つの PCA チャンネル、-40~125 ºC の温度範囲、産業グレード、6.5x4.4 TSSOP20 パッケージ、その他通信周辺装置が含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

最大温度範囲(ºC)

主要仕様

 
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
1.28
ADC
12 ビット、 12 チャンネル
DAC
10ビット、 1 チャンネル
SPI
1
UART
2
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
TSSOP20
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x4.4
I2C スレーブ
0
GPIO
16
Vdd (最大)
5.5
PWM チャンネル
6
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
1.28
ADC
12 ビット、 12 チャンネル
DAC
10ビット、 1 チャンネル
SPI
1
UART
2
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
TSSOP20
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x4.4
I2C スレーブ
0
GPIO
16
Vdd (最大)
5.5
PWM チャンネル
6
EFM8 BB5 MCU ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM8BB52F16I-TSSOP20 until at least 9 月 20 日26. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。