最適なC8051F52x デバイスを探す
列を選択
部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ(kB) | RAM (kB) | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | PCA チャンネル | ADC 2 | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C スレーブ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス | 温度範囲(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 25 | 8 | 0.25 | 6 | 12 ビット、 6 チャンネル、200 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3 x 3 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 25 | 8 | 0.25 | 6 | 12 ビット、 6 チャンネル、200 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3 x 3 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 25 | 8 | 0.25 | 6 | 12 ビット、 6 チャンネル、200 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3 x 3 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 25 | 4 | 0.25 | 6 | 12 ビット、 6 チャンネル、200 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3 x 3 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 6 | 12 ビット、 6 チャンネル、200 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3 x 3 | ±0.5 | C2 | -40 125 |