C8051F53x 車載および産業用 MCU

C8051F53x 車載用および工業用 MCU は、小型の 3 mm x 3 mm または 4 mm x 4 mm パッケージに高レベルの統合性(12 ビット ADC と 0.5 % 精密発振器)を収めた、市販されている製品の中で最も小型の車載用 マイクロコントローラ(MCU)です。

オンチップ電圧レギュレータ、パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマおよびクロック発振器を備えた、車載 MCU は、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

グレード
車載
通信インターフェイス
LIN & CAN

C8051F53x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 8kB フラッシュ・メモリ
  • 256 B RAM
  • 24.5 MHz オンボード・オシレータ(±0.5%)
  • 12 ビット、200 ksps ADC、±1 LSB INL
  • 最大 16 アナログ・デジタル I/O ライン
  • 1.8~5.25 V 入力電源
  • –40~125 ºC 動作温度
  • オンチップ・コンパレータおよび温度センサー
  • パッケージ:
    • 10 ピン DFN
    • 20 ピン QFN
    • 20 ピン TSSOP

ステータス

最適なC8051F53x デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲(ºC)
8051 25 8 0.25 16 はい 12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps いいえ はい 3 3 — — 1 1 1 0 0 0 0 0 1 いいえ はい 2 5.25 QFN20 4 x 4 ±0.5 はい C2 -40 125 —
8051 25 8 0.25 16 はい 12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps いいえ はい 3 3 — — 1 1 1 0 0 0 0 0 1 いいえ はい 2 5.25 TSSOP20 6.5x4.4 ±0.5 はい C2 -40 125 —
8051 25 8 0.25 16 はい 12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps いいえ はい 3 3 — — 1 1 1 0 0 0 0 0 0 いいえ はい 2 5.25 QFN20 4 x 4 ±0.5 はい C2 -40 125 —
8051 25 8 0.25 16 はい 12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps いいえ はい 3 3 — — 1 1 1 0 0 0 0 0 0 いいえ はい 2 5.25 TSSOP20 6.5x4.4 ±0.5 はい C2 -40 125 —
8051 25 4 0.25 16 はい 12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps いいえ はい 3 3 — — 1 1 1 0 0 0 0 0 0 いいえ はい 2 5.25 QFN20 4 x 4 ±0.5 はい C2 -40 125 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software