デバイス/モジュールの画像

EFM8BB31F32I-QFP32

EFM8™ Busy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The EFM8BB31F32I-QFP32 microcontrollers (MCUs) are built on top of a low power platform and operate at 50 MHz. The EFM8BB31F32I-QFP32 includes 32 kB Flash, 2.25 kB RAM, 28 Dig I/O Pins, 6 x 16-bit timers, 6 PCA Channels, -40 to 125 ºC temperature range, Industrial grade, 7 x 7 QFP32 package, and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
50
フラッシュ
32
RAM
2.25
ADC
12 ビット、 20-ch.
DAC
12 ビット、 2-ch.
SPI
1
UART
2
I2C
1
PCA/PWM チャネル
6
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
I2C スレーブ
1
コア周波数
50
フラッシュ
32
RAM
2.25
ADC
12 ビット、 20-ch.
DAC
12 ビット、 2-ch.
SPI
1
UART
2
I2C
1
PCA/PWM チャネル
6
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
I2C スレーブ
1
EFM8 Busy Bee ブロック・ダイアグラム
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.