EFM8™ Laser Bee 8 ビット マイクロコントローラ(MCU)

The Laser Bee family of EFM8 microcontrollers (MCUs) includes analog intensive MCUs that operate at up to 72 MHz. These MCUs offer high performance analog including 14-bit ADC, 12-bit DAC, ±3 °C temperature sensor and high speed communication peripherals in packages as small as 3 mm x 3 mm, making them ideal for applications that require performance analog.

コア周波数
72 MHz
高性能型統合
14-bit ADC, 4 x 12-bit DACs

Laser Bee の共通仕様

  • Pipelined 8-bit C8051 core with up to 72 MHz maximum operating frequency
  • One 14-bit, 900 ksps Analog to Digital converter (ADC)
  • Up to 4 x 12-bit, 200 ksps Digital to Analog converter (DAC)
  • 設定可能なロジック・ユニット 最大 4 台
  • ±3°C(-20°C ~ 85°C)の精度の統合温度センサー
  • 6 ビット DAC が内蔵された低電流アナログ・コンパレータ 2 個
  • 6-channel enhanced PCA/PWM
  • 5 V 耐性 I/Oピン
  • UART、SPI、SMBus、および高速 I²C スレーブ
  • 柔軟なピン機能のための優先度クロスバー
  • 16 ビット・タイマ
ステータス
Find the Right Laser Bee Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲(ºC)
8051 72 16 1.25 20 14 ビット、 12-ch. 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 29 14 ビット、 20-ch. 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 28 14 ビット、 20-ch. 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 21 14 ビット、 13-ch. 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 x 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 20 14 ビット、 12-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 29 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 28 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 21 14 ビット、 13-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 x 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 20 14 ビット、 12-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 29 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 28 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 21 14 ビット、 13-ch. 6 6 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 x 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 20 14 ビット、 12-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 29 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 28 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 21 14 ビット、 13-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 x 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 64 4.25 20 14 ビット、 12-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 C2 -40 105
8051 72 64 4.25 28 14 ビット、 20-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 105
8051 72 64 4.25 21 14 ビット、 13-ch. 6 6 12 ビット、 4-ch. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 x 3.9 ±2 C2 -40 105

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software