電力

 電源管理
クーロンカウントあり
最低静止電流 150
出力電圧1.7〜5.2 V
出力電圧レール3
Vdd 範囲0.8〜5.5 V
温度範囲-40 ~ 85 ºC
パッケージ3x3 QFN20
注目商品EFP01 電源管理 IC

電源管理 IC (PMIC)

EFP01 Energy Friendly Power Management IC (PMIC) は、非常に柔軟で高効率のマルチ出力電源管理 IC で、EFM32 および EFR32 デバイス用の完全なシステム電源と1次電池電池クーロンカウントを提供します。EFP01 は広い入力電圧範囲 (0.8 ~ 5.5 V) で動作でき、静止電流は 150 nA です。

機能

  • 幅広いバッテリー技術をサポート
  • 動作電圧 EFM32 と EFR32 n胃拡張
  • Silicon Labs SDK と高度に統合
  • 0.8 ~ 5.5 V の入力電圧範囲
  • 150 nA Queiscent 電流
  • 3 mm x 3 mm のパッケージサイズ

 

pmic-batteries.jpg
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software