Si7006/13/20/21/34 Humidity Sensor Common Specs
- 高精度相対湿度センサー:
- Si7013/21:0〜80% RH で ± 3% RH(最大)
- Si7020/34:0〜80% RH で ± 4% RH(最大)
- Si7006:0〜80% RH で ± 5% RH(最大)
- 温度センサー:
- Si7013/20/21/34:-10〜 +85 °C で ±0.4 °C 確度(最高)
- Si7006:-10〜 +85 °C で ±1.0 °C 確度(最高)
- 0〜100% RH 動作範囲
- 最高 -40〜125 °C の動作範囲
- 広範な動作電圧範囲
- Si7006/13/20/21:1.9〜3.6 V
- Si7034:1.67〜1.98 V
- 低消費電力:
- 3.3 Vでの2.2 µW、1 Hz (Si7006/13/20/21)
- 1.8 Vでの0.9 µW、1 Hz (Si7034)
- I2C ホスト・インターフェイス
- 統合されたオンチップ・ヒーター
- 極小 DFN パッケージ
- Si7006/13/20/21:3 x 3 mm
- Si7034:2 x 2 mm
- 優れた長期安定性
- 工場出荷時に校正
- オプションの工場出荷時にインストールされるフィルタ/カバー
- リフローおよび動作中の耐用寿命保護
- ほこり、汚れ、家庭用化学物質、またはその他の液体による汚染に対する保護
最適なSi7006/13/20/21/34 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 説明 | 温度の最大精度(°C) | 最大 RH 精度 | 温度範囲(ºC) | フィルタ・カバー | パッケージ形式 | パッケージ・タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル I2C 4 % RH + 温度センサー + カバー | ±1 | ±5% | -40 125 | カット・テープ | DFN6 | ||
デジタル I2C 2 % RH + 2 ゾーン温度センサー + カバー | ±0.4 | ±3% | -40 85 | カット・テープ | DFN10 | ||
デジタル I2C 3 % RH + 温度センサー + カバー | ±0.4 | ±4% | -40 85 | カット・テープ | DFN6 | ||
デジタル I2C 3 % RH + 温度センサー + カバー | ±0.4 | ±4% | -40 125 | カット・テープ | DFN6 | ||
デジタル I2C 2 % RH + 温度センサー + カバー | ±0.4 | ±3% | -40 85 | カット・テープ | DFN6 | ||
デジタル I2C 2 % RH + 温度センサー + カバー | ±0.4 | ±3% | -40 125 | カット・テープ | DFN6 |