部品番号 | 温度標準精度(℃) | 温度の最大精度(°C) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
±0.5 | ±1.0 | -40 125 | DFN6 | 3 x 3 | ± 1.0 ºC 最大精度、 3 x 3 mm の汎用デジタル I2C 温度センサー | |
±0.1 | ±0.1 | -40 125 | DFN6 | 3 x 3 | ± 0.1 ºC 最大精度、 3 x 3 mm の人体用校正済みデジタル I2C 温度センサー | |
±0.2 | ±0.3 | -40 125 | DFN6 | 3 x 3 | ± 0.3 ºC 最大精度、 3 x 3 mm の汎用デジタル I2C 温度センサー | |
±0.3 | ±0.4 | -40 125 | DFN6 | 3 x 3 | ± 0.4 ºC 最大精度、 3 x 3 mm の汎用デジタル I2C 温度センサー | |
±0.4 | ±0.5 | -40 125 | DFN6 | 3 x 3 | ± 0.5 ºC 最大精度、 3 x 3 mm の汎用デジタル I2C 温度センサー |