CP2615 USB - I2S オーディオ・ブリッジ用評価キット
CP2615-EK-2
Silicon Labs CP2615-EK-2 デジタル・オーディオ・ブリッジ評価キットは、CP2615 デジタル・オーディオ・オブリッジを使用した、モバイル・オーディオ・アクセサリおよび USB デジタル・オーディオ製品の迅速な開発を可能にします。
CP2615 は内蔵の USB デジタル・オーディオ・ストリーミングおよび HID ユーザ・インターフェイス機能を提供します。CP2615 は USB オーディオ・クラス 1.0 に対応するすべての USB ホストで動作するように設計されています。CP2615 の使用にファームウェアの開発は不要で、GUI コンフィギュレーション・ツールを使えば、多数のカスタムオプションを構成することができます。


CP2615 評価キットの特徴
- CP2615オーディオ・ブリッジ評価基板
- Micro USB OTG アダプタ
- USB Type-C - USB-A アダプタ
- ミニ USB ケーブル
- マイクロ USB ケーブル
- クイック・スタート・カード
I/O コントロール
強力な CP2615 デジタル I/O の USB ホストコントロール、アナログ入力、および I2C パススルー・インターフェイスでお客様の製品に更なる機能を追加する。