Thunderboard™ ワイヤレス・キット

ワイヤレス接続の世界へようこそ!低コストの Thunderboard ハードウェア開発プラットフォームをご利用になれば、あらゆるものにセンサーや接続性を追加して、無料アプリでデータを共有し分析することができます。

周囲の状況を感知して対応

各種 Thunderboard には、プロトタイプの作成に利用できる様々なセンサーが付属しています。内蔵センサーを使用すれば、お客様の製品の複雑さを測ることができます。1 台のセンサーあるいはすべてのセンサーを使って、動作、環境、バイオメトリックのデータの計測と収集を行ってみましょう。

接続および可視化

データ・ポイントを分析できれば、データ・ポイントは面白いものになります。また、無料の Thunderboard アプリケーションを利用して、稼働中のセンサーをストリーミングしたり見守ったりすることもできます。選択した Thunderboard に応じて、方向、加速度、速度/距離、温度/湿度、光/UV インデックス、気圧、音レベル、CO2、VOC レベルを監視して、光やスイッチを直接制御できます。このアプリケーションは Android デバイスでも iOS デバイスでも利用可能です。ソース・コードは GitHub でご覧いただけます。

実地型仮想 Bluetooth ワークショップ:Thunderboard キットでセキュアな IoT デバイスを開発する

接続する:新しい EFR32BG22 を使って、より強力で、効率的、かつセキュアな IoT 製品を開発します。このインタラクティブなワークショップでは、実地型技術トレーニングと、自宅にいるのと同様の快適さのある1対1でのサポートが特長です。



今すぐ Thunderboard キットを使ってみる

 
特徴 Thunderboard BG22 Thunderboard Sense 2 Thunderboard React
ラジオ EFR32BG22
512 kB(フラッシュ)
32 kB RAM
EFR32MG12
1024 kB(フラッシュ)
256 kB RAM
BGM111
256 kB(フラッシュ)
32 kB RAM
ラジオ・プロトコルをサポート Bluetooth 5.2 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy
温度センサー Si7021 Si7021 Si7021
湿度センサー Si7021 Si7021
Si7021
照明センサー Si1133 Si1133 Si1133
ホールセンサー Si7210 Si7203 Si7210
ガス・センサー Cambridge CMOS CCS811
動きセンサー 6 軸 Invensense ICM-20648 6 軸 Invensense ICM-20648 6 軸 Invensense MPU-6500
圧力センサー Bosch BMP280
マイクロフォン TDK Invensense ICS-43434
シリアル・フラッシュ 8 Mbit 8 Mbit 8 Mbit
デバッグ・サポート J-Link オンボード
ミニ Simplicity コネクタ
J-Link オンボード
ミニ Simplicity コネクタ
ミニ Simplicity コネクタ
拡張性 20 ブレークアウト・ピン 20 ブレークアウト・ピン
サイズ 45 x 30 mm 45 x 30 mm 38 x 25 mm
価格 $19.99 $21 $29
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software