SLWSTK6020B
MSRP$191.00
MSRP$191.00
概要
Blue Gecko SoC スターター・キットの内容
- ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
- 1 x SLWRB4100A EFR32BG1 2.4 GHz 無線基板(+10.5 dBm)
- 1 x SLWRB4104A EFR32BG13 2.4 GHz 無線基板(+10 dBm)
- EFR32BG スタート・ガイド・カード
Blue Gecko SoC スターター・キットの特徴
- 同梱のデバイス: EFR32BG1P232F256GM48 と EFR32BG13P632F512GM48
- モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
- 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
- 統合されたデバッグおよびパケット・トレース
- パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
- コイン型電池ホルダ
- バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート
ソフトウェアの機能
- Bluetooth LE
- Bluetooth 5
- Bluetooth メッシュ
- モバイル・アプリケーション
- 特許取得済みのネットワーク分析
- エネルギーのプロファイリング
- プロファイル作成に使用する Profile Toolkit™
- Bluetooth 開発者スタジオ
- BLE App Builder
*EFR32BG1P232F256GM48 および EFR32BG13P632F512GM48 以外のデバイスを評価するには、互換性のある無線ボードが必要です。
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio で SDK とツールをダウンロードおよびインストールする
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:EFR Connect モバイルアプリのダウンロード
iPhone または Android 用 EFR Connect アプリをダウンロードして、デモを試して、BLE 組み込みアプリケーションの開発に役立つ高度な機能をご覧ください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。