Bluegiga DKBLE Bluetooth スマート開発キット

DKBLE

DKBLE Bluetooth スマート開発キットは、Bluetooth スマート・アプリケーションの開発とプロトタイピングに最適な環境を提供します。このキットには、すぐに使用できるハードウェア・プラットフォームと、必要な資料および PC ツールを含む Bluetooth スマート・ソフトウェア開発キットが含まれています。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

DKBLE 開発キットの内容:

  • DKBLE 評価ボード
    • UART - USB コンバータ
    • ソフトウェア・プログラマブル・ボタン 3 個
    • ディスプレイ(SPI)
    • 3 軸加速度計
    • 高度計
    • ポテンショメータ
    • IO ヘッダ
    • CR2032 電池ホルダ
    • TPS62730 DC/DC コンバータ
    • デバッグ・インターフェイスとオンボード CC デバッガ
    • 外部 SPI フラッシュ(OTA 更新用)
  • BLE121LRBLE113-ABLE113-A-M256K、および BLE112 キャリア・ボード
  • BLED112 USB ドングル
  • USB ケーブル
  • 資料

Bluetoothスマート・ソフトウェアの内容:

  • Bluetooth スマート・フル・スタック(L2CAP、ATT、GATT、およびセキュリティ・マネージャーを含む)
  • 個別のホスト(MCU)を使用するアプリケーション用 BGAPI™ バイナリ・プロトコル
  • スタンドアロン・アプリケーションのための BGScript™ スクリプト言語
  • Profile Toolkit™(Bluetooth Low Energy プロファイル開発用)

Bluetooth スマート SDK の内容:

  • BGAPI および BGScript の資料
  • BGLib ホスト・ライブラリ、BGAPI プロトコルを実装(ANSI C)
  • BGScript コンパイラ
  • BGScript および BGAPI のサンプル・アプリケーション
  • iOS および Android のサンプル・アプリケーション
  • アプリケーション・ノート

Bluegiga Bluetooth モジュールとキットの資料

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software