IoT 製品のライフサイクル

IoT 製品開発への道のりは長く、困難なものです。製品開発では、IoT 製品をアイデアから徹底的にテストされたプロトタイプや詳細な設計へと落とし込んでいく必要があります。これには、完全な部品表(BOM)と製造・組立設計(DFMA)などがありますが、それだけに留まりません。製品が発売され、使用されることになると、電池寿命、ワイヤレス性能、エコシステムやその他のデバイスとの互換性が毎日テストされます。ソフトウェアは、製品のライフサイクルを通じて、継続的に改良され、テストされ、インストールされたベース全体に配布されなければなりません。最後に、製品は、ユーザーの個人データを危険にさらすことなく、廃棄しリサイクルされる必要があります。

longevity-decades-long-cycle-graphic.png


product-development-icon.png

開発

IoT 市場は激しさを増しています。誰もが、より革新的な製品でお客様の心をつかむことを望んでいます。デバイス製造者、革新の水準を上げながら製品化までの時間を加速させる必要があります。開発者は、エンベデッド・ソフトウェアとハードウェアを迅速かつ効率的に統合する方法を決定し、堅牢なセキュリティ、優れたワイヤレス RF 性能、長い電池寿命、優れたユーザ体験を備えた優れた製品を作成する必要があります。また、ワイヤレス・スタックのテストと認証を行い、頻繁に進化するワイヤレス規格、セキュリティ規制、エコシステム認証に準拠していることも確認する必要があります。

manufacturing_icon.png

製造 

アウトソーシングされた生産サービスの普及により、IoT 製品の製造は容易になりました。革新的なアイデアを持つ人なら誰でも、メーカーを雇い、生産規模をグローバルに拡大することができます。しかし、受託製造の容易さは、偽造、過剰生産、偽造コンポーネント、複製、コピーなどのリスクが伴います。したがって、IoT デバイスメーカーにとって最も重要なライフサイクル上の課題の 1 つは、外部委託製造時にいかに知的財産 (IP) を保護するかということです。

distribution_icon.png

流通

グローバルなサプライチェーンを通じて IoT 製品をバイヤーに配布するには、数か月かかることがあります。この間、IoT デバイスメーカーは、サプライチェーンでの長時間の待ち時間でバッテリーを保全する方法、航空貨物輸送中の RF 放射を排除する方法、様々な改ざん攻撃を防止する方法など、いくつかの重要な課題を考慮する必要があります。

use-and-maintenance-icon.png

使用とメンテナンス

アプリケーションに応じて、IoT デバイスの寿命は数日から数か月、または数年にまで延長することができます。ユーザーが製品を使う際は、設計に関する選択、ソフトウェアの実装、ハードウェア設計、ワイヤレス・パフォーマンス、エネルギー効率、セキュリティ機能、ネットワーク、コンパニオン・デバイス、クラウド、エコシステムとの互換性のすべてについて、究極のテストが行われています。デバイスメーカーは、新しいソフトウェアと最新のセキュリティアップデートを生涯にわたってインストールベースに維持しながら、デバイスはユーザーに素晴らしい体験を毎日提供する必要があります。

recycling_icon.png

リサイクル

現代のワイヤレス IoT 製品では、廃棄によってデバイスメーカーの責任が終了するわけではありません。製品にはユーザの個人情報が保持されたままになっている場合もあります。そのため、いわゆる「ごみ箱が原因で襲撃される可能性」が広がっています。デバイスメーカーは、ユーザー情報を消去し、リサイクル段階でセキュアキーを再割り当てする方法を計画する必要があります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software