MGM13P EFR32MG13P シリーズ 1 モジュール (Zigbee および Thread 用)

802.15.4 メッシュおよびマルチプロトコル接続を簡単に行なえます

MGM13P は、EFR32MG13 Mighty Gecko SoC 周辺に構築される Bluetooth 5 LE による Zigbee、Thread およびマルチプロトコル接続のための PCB モジュールです。これは堅牢な RF パフォーマンス、低消費電力、規格適合認定、MCU 周辺機器の幅広いセレクション、および簡素化された開発体験、このすべてが小型の 12.9 mm x 17.8 mm のフォームファクターに収まっています。

 

あらゆるデザインへの 802.15.4 メッシュまたはマルチプロトコル接続の追加に関連する、エンジニアリングの労力と開発コストを最小化することで MGM13P は、IoT マルチプロトコル・エンドノートデバイスやゲートウェイ、コネクテッド・ホーム、照明、メータリング、オートメーションやセキュリティの構築などの、エンドアプリケーションの製品化までの時間を加速させる手助けをします。

 

モジュールのメリット

  • 802.15.4 メッシュ接続をあらゆる設計に簡単かつ迅速に追加
  • マルチプロトコル接続 (802.15.4 メッシュ + Bluetooth 5 LE) をどのようなデザインにも簡単かつ迅速に追加
  • 高いスループット、長距離、規制 Bluetooth LE PHY をサポート
  • RF 設計に関わる専門性の必要性を除外
  • アンテナを含む、必要なすべての外部コンポーネントが含まれます
  • RF 規格適合認定が付属
  • Silicon Labs がお届けする、業界で実証済みの認証スタックおよび開発ツールと使用可能
  • スタンドアロンとネットワーク・コプロセッサ (NCP) 動作をサポート
  • 該当する場合は、Mighty Gecko SoC をディスクリエートするための簡単な移行パスを提供します
  • 製品化までの時間短縮を可能に

モジュールの仕様

サポート済みプロトコル:

  • Zigbee
  • Thread
  • マルチプロトコル
  • Bluetooth 5.0 LE

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • IC / ISEDC
  • MIC / Telec

動作範囲 & サイズ:

  • 1.8 V 〜 3.8 V、単一電源
  • -40 °C ~ +85 °C
  • 12.9 mm x 17.8 mm x 2.3 mm

ワイヤレス SoC:

  • 2.4 GHz ラジオ
  • TX 電力は最大 + 19 dBm
  • 38.4 MHz ARM Cortex -M4
  • 512 kB(フラッシュ)
  • 64 kB RAM
  • 統合 DC-DC コンバータ

電流消費:

  • RX(250 kbps、DSSS-OQPSK):11 mA
  • RX(1 Mbps、GFSK):9.9 mA
  • TX(0 dBm):8.5 mA
  • EM2(ディープ・スリープ):1.4 μA

セキュリティ:

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • TRNG

MCU 周辺装置:

  • 最大 25 GPIO
  • 12 ビット ADC
  • 電圧 DAC
  • オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 4 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C
  • タイマー

MGM13P EFR32MG13P シリーズ 1 モジュール

部品番号 モジュールを購入する データ・シート 無線基板 サポートされる
プロトコル
TX 電力(dBm) フラッシュ/RAM(kB) アンテナ パッケージング GPIO 寸法(mm) MCU コア 説明
MGM13P12F512GA-V2
新着
PDFのアイコン SLWRB4306D Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +19 512/64 内蔵 トレイ 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 19 dBm内蔵アンテナ
MGM13P12F512GA-V2R 新着 PDFのアイコン SLWRB4306D Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +19 512/64 内蔵 リール 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 19 dBm内蔵アンテナ
MGM13P12F512GE-V2 新着 PDFのアイコン SLWRB4306D Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +19 512/64 U.FL トレイ 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 19 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ
MGM13P12F512GE-V2R 新着 PDFのアイコン SLWRB4306D Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +19 512/64 U.FL リール リール 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 19 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ
MGM13P02F512GA-V2 PDFのアイコン SLWRB4306C Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +10 512/64 内蔵 トレイ 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 10 dBm内蔵アンテナ
MGM13P02F512GA-V2R PDFのアイコン SLWRB4306C Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +10 512/64 内蔵 リール 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 10 dBm内蔵アンテナ
MGM13P02F512GE-V2 PDFのアイコン SLWRB4306C Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +10 512/64 U.FL トレイ 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 10 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ
MGM13P02F512GE-V2R PDFのアイコン SLWRB4306C Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE、マルチプロトコル -30 〜 +10 512/64 U.FL トレイ 25 12.9 x 17.8 x 2.3 ARM Cortex-M4 TX 電力は最大 + 10 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software