生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si7021-A20-IM

相対湿度&温度センサー

Si7021-A20-IM デジタル相対湿度および温度センサーは、湿度センサー要素と温度センサー要素、アナログ・デジタル・コンバータおよび信号処理および I2C インターフェースを、単一チップに統合した製品です。Si7021-A20-IM の温度精度は ±0.4 °C、相対湿度精度は ±3% です。また、革新的な CMOS 設計により、相対湿度および温度センサーにおける業界で最も低い消費電力が実現します。Si7021-A20-IM デバイスは工場出荷時に校正済みですので、PCB アセンブリの際に追加でRH/温度の校正を行う必要がありません。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フィルタ・カバー

パッケージ形式

最大温度範囲(ºC)

主要仕様

 
最大温度精度(ºC)
±0.4
最大 RH 精度
±3%
フィルタ・カバー
なし
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
パッケージ形式
チューブ
パッケージ
DFN6
最大温度精度(ºC)
±0.4
最大 RH 精度
±3%
フィルタ・カバー
なし
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
パッケージ形式
チューブ
パッケージ
DFN6
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7021-A20-IM is now End of Life with a last time buy date in 6 月 20 日23. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。