生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。
デバイス/モジュールの画像

Si7007-A20-IM1

第 2 世代 PWM 相対湿度および温度センサー

Si7007-A20-IM1 デジタル相対湿度および温度センサーは、湿度センサー要素と温度センサー要素、アナログ・デジタル・コンバータ、信号処理および 2 つの PWM 出力を、単一チップに統合した製品です。Si7007-A20-IM1 の温度精度は ±1 C、相対湿度精度は ±5% です。また、革新的な CMOS 設計により、相対湿度および温度センサーにおける業界で最も低い消費電力が実現します。工場で完全に校正された Si7007-A20-IM1 デバイスには、PCB アセンブリ時に追加の相対湿度/温度校正が必要ありません。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フィルタ・カバー

パッケージ形式

主要仕様

 
最大温度精度(ºC)
±1
最大 RH 精度
±5%
フィルタ・カバー
あり
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
パッケージ形式
カット・テープ
パッケージ
DFN6
最大温度精度(ºC)
±1
最大 RH 精度
±5%
フィルタ・カバー
あり
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
パッケージ形式
カット・テープ
パッケージ
DFN6
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7007-A20-IM1 is now End of Life with a last time buy date in 6 月 20 日23. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。