Si7007/22/23 PWM 出力付き 第 2 世代相対湿度および温度センサー

Si7007/22/23 ファミリは、当社の第 2 世代 PWM 相対湿度および温度センサーです。すべてのデバイスは、工場出荷時に完全校正済みの湿度および温度センサーエレメントにアナログ - デジタル・コンバータ、信号処理、そして 2 つの PWM 出力が組み合わさっています。Si7022/23 センサーは、高精度アプリケーション向けに設計されており、一方 Si7007 は、従来のディスクリート RH/T センサーを使用した、より精度の低いアプリケーションを対象としています。

Si70xx ファミリが提供する固有の一連の機能のメリットを最大限に活用しましょう。工場で完全校正済みの Si70xx デバイスには、PCB アセンブリ時に追加の湿度/温度校正は必要ありません。PCB リフロー中やデバイス動作中のホコリや汚れ、そして化学汚染物質からの保護を図るため、すべての Si70xx センサーは、工場出荷時に取り付け可能なオプションのカバーをご利用いただけます。製品ポートフォリオ全体の PWM 出力は、アナログ電圧の生成用に容易なフィルタリングが可能です。業界標準の低 K 高分子誘電体を特許取得済みの使用方法を用いることで、低ドリフトと低ヒステリシスに加え、優れた精度と長期安定性が提供されます。

PWM 出力
2
温度範囲
–40 〜 +125°C

Si7007/22/23 湿度センサー 共通仕様

  • 高精度相対湿度センサー:
    • Si7023/21:0〜80% RH で ± 3% RH(最大)
    • Si7022:0〜80% RH で ± 4% RH(最大)
    • Si7007:0〜80% RH で ± 5% RH(最大)
  • 温度センサー:
    • Si7022/23:-10〜 +85 °C で ±0.4 °C 確度(最高)
    • Si7007:-10〜 +85 °C で ±1.0 °C 確度(最高)
  • 0〜100% RH 動作範囲
  • 最高 -40〜125 °C の動作範囲
  • 広範な動作電圧範囲(1.9〜3.6 V)
  • 2 サンプル/秒で 180 µA の平均消費電流
  • 2 つの PWM 出力
    • RH および温度の同時出力
  • 3 x 3 mm DFN パッケージ
  • 優れた長期安定性
  • 工場出荷時に校正
  • オプションの工場出荷時にインストールされるフィルタ/カバー
    • リフローおよび動作中の耐用寿命保護
    • ほこり、汚れ、家庭用化学物質、またはその他の液体による汚染に対する保護

ステータス

最適なSi7007/22/23 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 説明 温度の最大精度(°C) 最大 RH 精度 温度範囲(ºC) フィルタ・カバー パッケージ形式 パッケージ・タイプ
デジタル RH + 温度センサー、PWM 出力付き ±0.4 ±4% -40 125 カット・テープ DFN6
デジタル RH + 温度センサー、PWM 出力付き ±0.4 ±3% -40 125 カット・テープ DFN6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software