Si7201-85-IV
仕様
主要仕様
出力タイプ
オムニポーラ・スイッチ
|
出力構成
低 (プッシュプル)
|
idd (代表値) (µA)
0.4
|
||
Bop (最大)
3.7
|
Brp (最低)
1.4
|
|Bop-Brp| (代表値)
1
|
||
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
|
サンプルレート (Hz)
5
|
温度補正
—
|
||
タンパー閾値 (mT)
19.8
|
Vdd(最小)
1.7
|
Vdd(最大)
5.5
|
||
最小温度範囲(℃)
-40
|
最大温度範囲(ºC)
125
|
出力タイプ
オムニポーラ・スイッチ
|
出力構成
低 (プッシュプル)
|
idd (代表値) (µA)
0.4
|
Bop (最大)
3.7
|
Brp (最低)
1.4
|
|Bop-Brp| (代表値)
1
|
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
|
サンプルレート (Hz)
5
|
温度補正
—
|
タンパー閾値 (mT)
19.8
|
Vdd(最小)
1.7
|
Vdd(最大)
5.5
|
最小温度範囲(℃)
-40
|
最大温度範囲(ºC)
125
|
技術文書
ソフトウェアとツール
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
The Si7201-85-IV is now End of Life with a last time buy date in 11 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。