生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。
デバイス/モジュールの画像

Si7203-00-FV

磁気スイッチ/ラッチセンサー

Si7203-00-FV、オムニポーラ・スイッチ磁気センサーは、磁気スイッチ/ラッチのニーズを簡素化するように設計されています。このデバイスの低電力および高感度は、多くのアプリケーションに最適です。Si7203-00-FV は、0 ~ 70 ℃の広い温度範囲をサポートしています。

 

主要仕様

 
出力タイプ
オムニポーラ・スイッチ
出力構成
高 (オープンドレイン)
idd (代表値) (µA)
412
Bop (最大)
1.1
Brp (最低)
0.2
|Bop-Brp| (代表値)
0.4
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
1000
温度補正
タンパー閾値 (mT)
19.8
Vdd(最小)
1.7
Vdd(最大)
3.6
最小温度範囲(℃)
0
最大温度範囲(ºC)
70
出力タイプ
オムニポーラ・スイッチ
出力構成
高 (オープンドレイン)
idd (代表値) (µA)
412
Bop (最大)
1.1
Brp (最低)
0.2
|Bop-Brp| (代表値)
0.4
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
1000
温度補正
タンパー閾値 (mT)
19.8
Vdd(最小)
1.7
Vdd(最大)
3.6
最小温度範囲(℃)
0
最大温度範囲(ºC)
70
si720x-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7203-00-FV is now End of Life with a last time buy date in 11 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。