生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si7051

Si7051 デジタル温度センサーは、業界最先端、低消費電力、人の体温範囲(35.8 °C ~ 41 °C)内で最大精度 ±0.1 °C、そして全動作電圧と温度範囲(-40 ~ +125 °C)に渡り最大精度 ±0.25 °C を提供します。Si7051 は、工場出荷時に人の体温程度に調整されており、DFN6 パッケージで提供されています。
 
読み込み中…

類似モデルの検索

温度標準精度(℃)

温度最大精度(℃)

主要仕様

 
温度精度 - 標準(ºC)
±0.1
最大温度精度(ºC)
±0.1
パッケージ・タイプ
DFN6
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
温度精度 - 標準(ºC)
±0.1
最大温度精度(ºC)
±0.1
パッケージ・タイプ
DFN6
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7051 is now End of Life with a last time buy date in 9 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。