湿度センサー
弊社の湿度センサは、産業およびIotの両方のニーズに対応する堅牢かつ正確なソリューションに焦点を当てています。
磁気センサー
Silicon Labsのホール効果磁気センサーは、オブジェクト検出および位置検出に対する低電力および高感度に重点を置いています。
機能
- 0.9 mTボブ・トリップ・ポイント
- 出力タイプ:ピントグル、I2C、PWM、またはアナログ
- サンプルレート 500nA @ 5 Hz
アプリケーション
- ドア/窓センサ
- バッテリ検出
- 位置検出
オプティカル・センサー
弊社の光センサは IR ベースで、オブジェクト検出および人員アプローチ検出に適しています。
機能
- 最大2メートルの距離
- オプションの統合型LEDとPD
- UV 耐性向け940nm光学フィルタ
アプリケーション
- サーモスタット
- ドア/窓センサ
- 夏時間のハーベスティング・ノード
温度センサー
当社の温度センサーは、I2C ベースでサイズ最適化されたパッケージを採用し、高性能と構成の柔軟性に重点を置いています。
機能
- 温度の精度 0.1 °C
- パッケージタイプ DFN6
- パッケージサイズ 3 mm x 3 mm
アプリケーション
- 医療および皮膚温度パッチ
- 工業用安全モニタリング
- IoT センシング・ノード