Bluetooth アプリケーション
-
3:44
-
8:58
-
17:42
この資料は、 Bluetooth 104 - アプリケーション: 5.1 および 5.2 シリーズ の 1 / 3 です。
この Bluetooth アプリケーションのトレーニングでは、Bluetooth 5.1 および 5.2 の新しく強化された点について説明し、さらにこれらの更新が Bluetooth 設計にどのように利益をもたらすかについて紹介します。
この Bluetooth アプリケーションのトレーニングでは、Bluetooth 5.1 および 5.2 の新しく強化された点について説明し、さらにこれらの更新が Bluetooth 設計にどのように利益をもたらすかについて紹介します。
概要
LE 電源制御は、Bluetooth 5.2 で導入された新機能。 デバイスの TX パワーを変更する機能によって、電力効率を最適化できます。5.2 以前は、送信機に信号強度をフィードバックするための標準的なソリューションはありませんでした。しかし、LE Power がこの問題を解決します。