概要
ソフトウェア・フレームワークである Unify SDK は、IoT アプリケーションのゲートウェイとハブ開発に関連しているため、開発者のエクスペリエンスを簡素化し、ネットワーク制御とネットワーク管理の難しい部分を排除します。これは、ユビキタス軽量 MQTT テクノロジーをベースにしたオープン、モジュラー、ポータブル・アーキテクチャとして開発されました。
このカリキュラムでは、Unify SDK を紹介し、SDK の技術的な概要を説明し、ゲートウェイ・コントローラーとして Raspberry Pi を使用した実践的なデモを提供します。
トレーニング・モジュール
-
29:56
-
2:01:21
知識レベル:
初級
ラボの手順
必要なハードウェア
- 1x Raspberry Pi 4b
- 1x USB-C ケーブル
- 1x USB-A ケーブル
- 1x 32 GB SD カード
- 1x Z-Wave USB ドングル SLUSB001A
- 1x Z-Wave Zniffer ドングルACC-UZB3-S
- 1x WSTK1x BRD4207A Z-Wave ボード