概要
Z-Wave についての紹介、そして 20 年にわたる相互運用性と Sub-Gigahertz メッシュネットワーク経験から学んだそのメリットについてご覧ください。簡単な紹介の後、Z-Wave FAE の Carlos Hernandez は、Silicon Labs が提供する Z-Wave over IP ツールを使用して、Raspberry Pi 上に Z-Wave ゲートウェイを構築する手順を説明します。Carlos は、展開された膨大な Z-Wave デバイスをサポートするために必要なリソースとツールのゲートウェイについて説明します。
Z-Wave 入門 - Axel Brugger
- Z-Wave の利点と相互運用性
- セキュリティ - SmartStart - 認証
- 無線周波数と領域
- Z-Wave オープン・スタンダードと Z-Wave アライアンス
Z-Wave を使ってみる:開発者向け Z-Wave 101 - Carlos Hernandez
- コントローラ・デバイス・タイプと役割タイプ
- Z-Wave ゲートウェイソリューション、Z/IP Gateway*/Z-Ware の概要
- Z/IP Gateway の構築とインストールに関するステップ・バイ・ステップの手順
- PyZIP デモンストレーション
*Z/IP Gateway は、開発およびデモンストレーションのみを目的とした無料のリファレンスデザインです。 これは、現状有姿で提供されており、保証はありません。製品設計プロセス中に、すべてのゲートウェイのセキュリティとコンプライアンスのテストを実施することをお勧めします。
『コントローラー用 Z-Wave および Z/IP ゲートウェイ』トレーニング
-
1:33
-
16:55
-
4:26
-
23:53
-
9:43