生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

EZR32WG330F64R67G

独自の EZR32WG330 サブ GHz ワイヤレス MCP

EZR32WG330F64R67G EZR32 サブ GHz ワイヤレス・マイクロコントローラは、セキュアで、接続されたワイヤレス・デバイス用の独自規格ワイヤレス・アプリケーションを対象にしています。これは高性能のサブ GHz EZRadio/EZRadioPRO トランシーバと ARM-Cortex-M4 ベースのマイクロコントローラ(MCU)を組み合わせることにより、13 dBm の出力パワーと業界最高レベルの -133 dBm の受信感度を提供します。エネルギーに優しい当社の 32 ビット MCU の超低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間、そしてサブ GHz 無線の送受信、これらの機能によりバッテリー駆動アプリケーションに最適なソリューションを提供します。このデバイスには、64 kB フラッシュ、32 kB RAM、38 GPIO ピン、4 x 16 ビット・タイマー、および多重通信インターフェイスが搭載されています。

 

主要仕様

 
最小周波数
142
最大周波数
1050
フラッシュ
64
MHz
48
RAM
32
最小周波数
142
最大周波数
1050
フラッシュ
64
MHz
48
RAM
32
EZR32WG ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The EZR32WG330F64R67G is now End of Life with a last time buy date in 3 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。