生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si1084

独自の Si10xx サブ GHz ワイヤレス MCP

Si1084 サブ GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)には、25 MHz 8 ビット 8051 MCU が含まれ、240 ~ 960 Hz の周波数範囲に対応しています。Si1084 は、-40 ~ 13 dBm の出力電力範囲をカバーし、QFN36(5 x 6 mm)パッケージを採用しています。

 

主要仕様

 
最小周波数
240
最大周波数
960
フラッシュ
16
MHz
25
RAM
768
最小周波数
240
最大周波数
960
フラッシュ
16
MHz
25
RAM
768
Si10xx ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI1084 is now End of Life with a last time buy date in 4 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。