生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si1085

独自の Si10xx サブ GHz ワイヤレス MCP

Si1085 サブ GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)には、25 MHz 8 ビット 8051 MCU が含まれ、240 ~ 960 Hz の周波数範囲に対応しています。Si1085 は、-40 ~ 13 dBm の出力電力範囲をカバーし、QFN36(5 x 6 mm)パッケージを採用しています。

 

主要仕様

 
最小周波数
240
最大周波数
960
フラッシュ
8
MHz
25
RAM
768
最小周波数
240
最大周波数
960
フラッシュ
8
MHz
25
RAM
768
Si10xx ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI1085 is now End of Life with a last time buy date in 4 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。