生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

RS9116N-SB00-AA0 シングルバンド Wi-Fi トランシーバ

RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

RS9116N-SB00-AA0 シングルバンド(5)モジュールは、2.4 b/g/n(802.11 GHz)、802.11j、デュアルモード Bluetooth 2.4 などの包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。RS9116N-SB00-AA0 は、消費電力が最適化されたパフォーマンスに、高いスループット、拡張範囲を提供します。このモジュールは、FCC、IC、ETSI/CE の認証済みです。Silicon Labs は、Linux® などの高レベル・オペレーティング・システム用のドライバを提供しています。

 

主要仕様

 
Bluetooth 5
あり
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
パッケージ・タイプ
LGA101
寸法(mm)
14x15x2.1
Bluetooth 5
あり
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
パッケージ・タイプ
LGA101
寸法(mm)
14x15x2.1

品質保証、環境および包装に関する情報

The RS9116N-SB00-AA0 is now End of Life with a last time buy date in 12 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。