RS9116N-SB00-B00Wi-Fi およびデュアルモード Bluetooth 5
仕様
主要仕様
|
Bluetooth 5
あり
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
パッケージ・タイプ
LGA126
|
||
|
寸法(mm)
4.63x7.90x0.9
|
|
Bluetooth 5
あり
|
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
|
パッケージ・タイプ
LGA126
|
|
寸法(mm)
4.63x7.90x0.9
|
RS9116X EVK2 Wi-Fi + Bluetooth 開発キット
RS9116 シングルバンド評価ボードは、SoC およびモジュールの RS9116 ファミリをサポートし、802.11 b/g/n (2.4 GHz)、デュアルモード Bluetooth® 5 など、包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。
RS9116X EVK1 Wi-Fi + Bluetooth 開発キット
RS9116 シングルバンド評価ボードは、SoC およびモジュールの RS9116 ファミリをサポートし、802.11 b/g/n (2.4 GHz)、デュアルモード Bluetooth® 5 など、包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。
技術文書
ソフトウェアとツール
RS9116X EVK2 Wi-Fi + Bluetooth 開発キット
RS9116 シングルバンド評価ボードは、SoC およびモジュールの RS9116 ファミリをサポートし、802.11 b/g/n (2.4 GHz)、デュアルモード Bluetooth® 5 など、包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。
RS9116X EVK1 Wi-Fi + Bluetooth 開発キット
RS9116 シングルバンド評価ボードは、SoC およびモジュールの RS9116 ファミリをサポートし、802.11 b/g/n (2.4 GHz)、デュアルモード Bluetooth® 5 など、包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the RS9116N-SB00-B00 until at least 6 月 20 日28. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート