ZM5101A-CME3R

Z-Wave 500 モジュール

ZM5101A-CME3R デバイスは、Z-Wave SD3502 SoC と内蔵マイクロコントローラ(MCU)と Z-Wave RF トランシーバー、水晶および受動型 RF コンポーネントが、8 mm x 8 mm の単一モジュール内に搭載されています。これにより、ZM5101A-CME3R は、サーモスタット、遠隔制御、照明制御、USB メモリなどのスモール・フットプリントのシングル MCU 製品に最適です。この ZM5101A-CME3R の大きな I/O カウントと容量の多いメモリが、小型で、複雑なアプリケーション向けのシングル・マイクロコントローラ Z-Wave ソリューションをサポートします。

ZM5101A-CME3R デバイスは、__sl:flash__ kB フラッシュと __sl:ram__ kB SRAM を提供することで、ますます使いやすく、豊富な機能を持つホーム・コントロール・アプリケーションを実現します。内蔵のキー・スキャナーと赤外線コントローラーは、IR コードの学習と送信の両方をサポートするユニバーサル遠隔制御と Z-Wave コマンドを実装するための理想的なビルディングブロックです。ZM5101A-CME3R はハードウエアアシストによる周波数アジリティを提供し、通信やソフトウエアのオーバーヘッドなしにモジュールをノイズが多いチャンネルから切り替えることを可能にします。さらに、ZM5101A-CME3R の非常に低いスリープ電流は、さらに長い電池寿命の増え続けるニーズに対処し、既存の Z-Wave 製品が現在の製品のバッテリー寿命を最大2倍にまで伸ばすことができます。

 

主要仕様

 
フラッシュ
RAM
感度(dBm)
パッケージ・タイプ
フラッシュ
RAM
感度(dBm)
パッケージ・タイプ
500 シリーズ モジュール ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。