SLUSB001A
MSRP$21.00
MSRP$21.00
概要
キットの特徴
- Z-Wave 700 シリーズ EFR32ZG14
- CPU コア: FPU 付き ARM Cortex-M4
- 100 kbps チャネルで -97 dBm の感度
- USB を通したファームウェアのアップグレード可能
- AES 128 ビット暗号化通信およびセキュリティ機能
- コンプライアンス承認
- EN 300220
- 米国 FCC CFR47 パート 15.249
- ANZ ANZ 4268
- 日本 ARID STD-T108
- その他の帯域外ブロッキング用世界対応 SAW フィルタ
- VCP 用 CP2102N USB-to-UART SoC
- USB 2.0 フル・スピード・コンプライアンス
- ロイヤリティなしの仮想 COM ポート・ドライバー、CP210x VCP ドライバー
- Windows / Mac / Linuxで動作
スタート・ガイド
ステップ1:仮想 COM ポート (VCP) ドライバおよび CP210x VCP ドライバのインストール
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
ステップ 2:RAIL ユーザ・ガイドを読む
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
Z-Wave 認証
Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。