ZM5202AH-CME3R

ZM5202AH-CME3R モジュールは、照明やセンサーのような、シングル・マイクロコントローラ製品に最適な、内蔵マイクロコントローラおよび Z-Wave RF トランシーバ、水晶、受動型 RF コンポーネントと Z-Wave SD3502 SoC を組み合わせます。ZM5202AH-CME3R のコンパクトな設置面積、統合された水晶、受動型 RF コンポーネントは、ベーシックなアプリケーションのためのシングル・マイクロコントローラ Z-Wave ソリューションをサポートします。ZM5202AH-CME3R モジュールは、__sl:flash__kB フラッシュおよび __sl:ram__kB SRAM を提供することで、ますます使いやすく、豊富な機能を持つホームコントロールアプリケーションを実現します。ZM5202AH-CME3R はハードウエアアシストによる周波数アジリティを提供し、通信やソフトウエアのオーバーヘッドなしにモジュールをノイズが多いチャンネルから切り替えることを可能にします。ZM5202AH-CME3R の非常に低いスリープ電流は、さらに長い電池寿命の増え続けるニーズに対処し、既存の Z-Wave 製品が現在の製品の電池寿命を最大2倍にまで伸ばすことができます。
 

主要仕様

 
フラッシュ
RAM
感度(dBm)
パッケージ・タイプ
フラッシュ
RAM
感度(dBm)
パッケージ・タイプ
500 シリーズ モジュール ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software