デバイス/モジュールの画像

ETRX357HR-LRS

ETRX357HR-LRS は、新しい設計用には推奨しておりません。

ETRX357HR-LRS モジュールは、標準と PA/LNA バージョンどちらもわずか 25.0 x 19.0 x 3.8 のフットプリントで、ETRX2 モジュールと比較して、サイズが 40 % 小型化しています。これはボードアンテナまたは外部アンテナとの接続が可能なヒロセ U.FL コネクタで使用できます。ETRX357HR-LRS モジュールは、新しいSiGe SE2432 フロントエンドに追加し、可能な最高のリンク予算に対する LNA +PA を含んでいます。ETRX357HR-LRS シリーズは、最大192kフラッシュ、12 RAM、多くの高度周辺機器を備えた、2.4 GHz、IEEE 802.15.4 準拠トランシーバを統合する、低電力 2.4 GHz Zigbee ラジオ・モジュールです。ETRX357HR-LRS は、IEEE 802.15.4-2003 規格の動的範囲要件を 15 dB 以上超える、効率的なアーキテクチャを採用しています。統合型受信チャンネル・フィルタリングにより、2.4GHz 周波数のその他の通信規格(IEEE 802.11 および Bluetooth® など)との堅牢な共存が可能になります。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
192
RAM (kB)
12
ラジオ
最大出力電力
20
アンテナ
チップ・アンテナまたは U.FL コネクタ
パッケージ・サイズ
25.0x19.0x3.8
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
なし
MCU コア
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
192
RAM (kB)
12
ラジオ
最大出力電力
20
アンテナ
チップ・アンテナまたは U.FL コネクタ
パッケージ・サイズ
25.0x19.0x3.8
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
なし

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the ETRX357HR-LRS until at least 9 月 20 日27. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。