デバイス/モジュールの画像

ETRX3587

Zigbee Telegesis レガシー・モジュール

ETRX3587 は、新しい設計用には推奨しておりません。

Telegesis ETRX3587 は EM358x Zigbee SoC に基づいています。ETRX3587 チップはシングルチップ、高性能 2.4 GHz Zigbee トランシーバおよび ARM® Cortex®-M3 プロセッサで、厳重にテストされ現場で証明された EmberZNet Zigbee PRO ネットワークプロトコルスタックに統合されています。この Zigbeeソフトウェアは Zigbee スタックの信頼性抜群のバーをセットし、その他の Zigbee よりも多くの製品で使用されています。ETRX3587 モジュールは、ベストセラーの ETRX357 モジュールと互換性のあるフットプリントですが、512 フラッシュメモリと 64 RAM を持ち、最もコード集約的なアプリケーションに対応するのに十分以上の容量を提供します。ETRX3587 は RF の経験や専門知識を必要とせず、どのデバイスにも統合できるよう設計されており、お客様の製品を簡単に強力な Zigbee ワイヤレス・ネットワーク機能に追加してより早く市場に出すことができます。ソリューションに Thread 技術を使用したい開発者も使用できます。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
ラジオ
最大出力電力
8
アンテナ
チップ・アンテナまたは U.FL コネクタ
パッケージ・サイズ
25.0x19.0x3.8
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
ラジオ
最大出力電力
8
アンテナ
チップ・アンテナまたは U.FL コネクタ
パッケージ・サイズ
25.0x19.0x3.8
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the ETRX3587 until at least 6 月 20 日26. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。