• コネクテッド・ヘルス
  • |
  • EFR32BG22 シリーズ 2 SoC

GlobalRnD が BG22 Bluetooth SoC でスマート高齢者ケアを強化

|

AnnAのご紹介 – スマート高齢者ケアソリューション

AnnA – VNHは、ポーランドを拠点とするテクノロジーリーダー GlobalRnD のフラッグシップヘルスケアソリューションであり、高齢者、障害者、慢性疾患を持つ人々が独立して安全に自宅で生活するのを支援するように設計されています。支援ケアのコスト上昇につれ代替品に対する需要が高まる中、AnnAは、プライバシーに立ち入るカメラやマイクを使用しない、プライバシーファーストの近代的なリモートサポートを提供します。

このシステムは 24/7 の監視、リアルタイムのアラート、介護者の簡単なアクセスを提供し、転倒リスク、孤立、介護者の疲労などの一般的な課題に対処します。次のような複数のスマートコンポーネントを1つのシームレスなソリューションに統合します。

  • AnnA Watch – バイタルサイン(脈拍、体温、SpO₂、動作)を追跡し、緊急アラート機能を含むウェアラブル。
  • AnnA ユニセンサ – プライバシーを侵害することなく環境条件(CO₂、湿度、ドア/窓の開放など)を監視する、目立たないホームセンサ。
  • GSM サーバー – プラグアンドプレイのルーターで、煩わしいセットアップの必要がない高速で安全なデータ送信を可能にします。
  • AnnA アプリケーション – 介護者がリアルタイムで健康状態を追跡し、リマインダーを設定し、アラートを受信するための直感的なプラットフォーム。

Silicon Labs の技術を統合する前、GlobalRnD はいくつかの大きな課題に直面していました。

  • ワイヤレス接続と電池寿命 – AnnA システムの複数のデバイス間で安定した低電力ワイヤレス通信を確保することは非常に重要です。
  • ソフトウェアの複雑さ – さまざまなデバイス間で異なるプロセッサを管理するには、個別のファームウェアを必要とし、開発とメンテナンスの負担が増大します。
  • コストと運用効率 – 各デバイスごとに異なるプロセッサを調達することで、高いコストと物流の非効率性が生じました。
  • データプライバシー – カメラやマイクなどの侵襲的なセンサーに頼らずに、高いセキュリティを確保します。

課題

GlobalRnD は、継続的な高齢者ケアを提供するために設計された、Anna – VNH(バーチャルナーシングホーム)システム用の信頼性の高い低消費電力ワイヤレスソリューションを必要としていました。デバイス間で複数のプロセッサを調整することで、複雑さとコストが増大する一方で、プライバシーに立ち入るセンサーを使用せずに安定した接続を維持し、プライバシーを保護することが、継続的な課題となっていました。

ソリューション

Silicon Labs の BG22 Bluetooth ワイヤレス SoC を採用することで、GlobalRnD は、すべてのデバイスで単一のファームウェアを使用して開発を簡素化し、運用コストと消費電力を削減しました。堅牢なデバッグ・ツールにより、スムーズな統合プロセスが可能になり、安全なアーキテクチャにより高いデータ・プライバシー基準が保証されました。

その結果

Silicon Labs の技術により、GlobalRnD は開発の複雑さを 50% 削減し、Anna+ Watch の電池寿命を 2 週間以上延長しました。製品化までの時間を短縮し、エンジニアのワークフローを改善し、ユーザ体験を最適化することで、GlobalRnD は、スマート高齢者ケアソリューションのリーダーとしての地位を確実にしました。

統合されたエネルギー効率の高いプラットフォーム

Silicon Labs のBG22ワイヤレス SoC Bluetooth モジュールのシングルチップ・アーキテクチャにより、GlobalRnD は開発プロセスを変革できるようになりました。これらの利点には、すべての AnnA デバイスにわたる統一コードベースやシームレスな開発、低い運用コスト、厳格な暗号化基準に準拠しながらデバイスに個人データを保存しない設計によるプライバシーの強化などがあります。

GlobalRnD は、Silicon Labs の販売代理店の Computer Controls を通じて Silicon Labs のソリューションを発見しました。よく開発された評価ボード、高度な電力最適化ツール、効率的なデバッグ・ソリューションのおかげで、オンボーディング・プロセスはシームレスでした。統合の問題もなく簡単に実装できました。

効率の向上、コスト削減、電池寿命の延長

Silicon Labs の技術を統合して以来、GlobalRnD は以下を達成してきました。

  • 開発の複雑さを 50% 削減 – 統合ソフトウェアアーキテクチャにより、複数のプログラミング環境が不要になりました。
  • 電池寿命の延長 – AnnA Watch は、最適化された消費電力(平均 740μA)と、その他のデバイスは平均わずか 3.2μA で、1 回の充電で 2 週間以上作動します。
  • 製品化までの時間の短縮 – 事前認証済みの Bluetooth モジュールにより、設計の複雑さが軽減され、導入が迅速になりました。また、包括的なテスト・キットとデバッグ・ツールにより、製品開発サイクルが加速しました。
  • 従業員満足度の向上 – エンジニアは、より直感的で効率的なワークフローを報告し、ストレスは軽減され、生産性は向上しました。
  • 予期しないメリット – コンパクトなプロセッサーは、外部メモリなしで UI グラフィックスとメニューを簡単に処理し、ユーザ体験を向上させます。

スマート高齢者ケアソリューションの未来

「Silicon Labs のBG22のおかげで、GlobalRnD は革新的で費用対効果が高く、プライバシーを重視した高齢者介護ソリューションを提供する能力が高めることができました」と GlobalRnD のディレクター兼共同創設者である Remigiusz Danych は述べています。「当社の将来の計画には、より良いモーショントラッキングと予測分析のためのジャイロスコーププログラミングを含む AnnA 内の AI 駆動能力の拡大が含まれます。」

BG22のパフォーマンスと、グローバル研究開発の簡素化された開発プロセスを組み合わせることで、Silicon Labs は、AnnA システムがシームレスでエネルギー効率に優れた安全なエクスペリエンスで新しいユーザに到達できるよう支援しています。これは、最先端のコネクテッド・ヘルス・テクノロジーにより、独立した生活をより安全でアクセスしやすくできることの証です。

IoT デバイス用の Silicon Lab の BG22 の詳細

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software