• ドアロック
  • |
  • Wi-Fi

Kwikset は、新しい Halo Select ドアロック・シリーズに Silicon Labs の超低消費電力 Wi-Fi SoC を採用

|

スマートホームデバイスに対する需要の高まりは、接続された便利で安全な生活に対する今日の期待を反映しています。多くの消費者にとって、スマートロックはホーム・オートメーションの最初のステップです。しかし、頻繁なバッテリー交換はユーザーの満足度を低下させる可能性があります。Silicon Labs の超低消費電力 Wi-Fi は、これに対処するために特別に設計されており、ハブなしで安定した接続を提供しながら電池寿命を延ばします。これにより、ユーザーはメンテナンスの間隔を広げることができ、リモートでアクセスを監視や制御ができるという安心感を得ることができます。

さらに、テクノロジーが新機能や新基準とともに進化するにつれ、誰もが機能追加のたびにドアロックを交換したいとは思わないでしょう。これは Kwikset Halo Select スマートロックの触媒であり、お客様は特定のニーズに最も適したワイヤレスプロトコルを選択し、将来、要件が変わった場合にプロトコルを簡単に変更することができます。Halo Select は、今日人気のスマートホームプラットフォームやデバイスと統合されています。ユーザーは、シンプルさを追求するためにハブを介さずに直接クラウドに接続するWi-Fiから始め、ニーズの変化に応じてMatter over Threadに切り替えることができます。当社の Wi-Fi チップ(SoC)と Wi-Fi モジュールは、優れた RF 性能、低消費電力、簡単なアプリケーション開発という優れた特長を持っています。当社の Wi-Fi IC は Iot のためにつくられています。

課題

超低消費電力 Wi-Fi(ハブ不要)と Matter over Thread の互換性をシームレスに統合するスマートで汎用性の高いスマートドアロックでは、消費者は、今日の最も人気のあるスマートホームプラットフォームで簡単にロックを接続して制御することができます。Kwikset にとって重要な目標は、ユーザーの満足度を高めるために接続の選択肢を提供し、電池寿命を延ばすことでした。

ソリューション

Silicon Labs の超低消費電力 Wi-Fi とデュアルモード Bluetooth のサポートにより、Kwikset は優れた電池寿命と範囲を備えたスマートロックを実現し、DIY 対応で長持ちするコネクテッド・スマートロックに対する消費者の需要を満たしています。この電力最適化 SoC により、Kwikset は、セキュリティやエネルギー効率を損なうことなく多様な接続オプションを簡単に組み込むことができます。

その結果

Halo Select のリリース後、Kwikset は、超低消費電力 Wi-Fi を介してユーザに完全な制御とリモートアクセスを提供する安全でハブレスのスマートドアロックを提供できるようになりました。Silicon Labs の Wi-Fi ソリューションを搭載したロックは、電池寿命の延長とマルチプロトコル接続により、必要に応じて Wi-Fi と Matter over Thread をシームレスに切り替える柔軟性を提供します。

Kwikset が Wi-Fi ドアロックに Silicon Labs を選択した理由

  • プロトコル全体で最適化された接続性:
  • Silicon Labs の Wi-Fi ソリューションは、スマートロック・メーカーに 802.11 a/b/g/n(2.4/5 GHz)Wi-Fi やデュアルモード Bluetooth 5 などの堅牢なワイヤレスオプションを提供します。Kwikset は高度な共存機能を活用して、Wi-Fi SoC とともに Matter over Thread をサポートし、最新のスマートホーム・エコシステムやハブレスのクラウドへの直接接続と簡単に統合することができます。ユーザーは信頼性の高い即時のアクセス制御を利用できます。

  • 超低消費電力 Wi-Fi による電池寿命の延長:
  • 超低電力機能で設計された Wi-Fi SoC は、1μA 未満の深いスリープ電流で動作し、電池の消耗を抑え、電池交換の間隔を延ばします。これはドアロックの重要な機能で、中断のないアクセス制御には長い電池寿命が不可欠です。

  • 安心を提供するセキュリティ強化:
  • WPA/WPA2、SSL 3.0、TLS1.2 などのセキュリティ・プロトコルが統合されているため、それぞれのスマートロックに安全な暗号化機能が搭載されています。この暗号化機能は、ユーザーの自宅を保護しながら、スマートホームネットワークへの安全でエネルギー効率の高い接続を提供します。

  • スペースに制約のあるアプリケーション向けのコンパクト設計:
  • スモール・フォーム・ファクタと効率的なレイアウトによってスリムなスマートロック設計が実現し、パフォーマンスを犠牲にすることなくコンパクトなエンクロージャにシームレスにフィットします。

  • スムーズな動作を実現する高いデータスループット:
  • 最大 50 Mbps のデータスループットを備えた Silicon Labs の Wi-Fi ソリューションは迅速な応答とデータ処理を可能にし、ロック・ステータス・センサ、アラーム、ユーザー通知などのデータのリアルタイム転送をサポートします。

スマートロックに Wi-Fi が不可欠な理由

その使いやすさと幅広い用途により、Wi-Fi は住宅所有者とデバイスメーカーの両方にとって最良の選択肢となっています。今日の超低消費電力 Wi-Fi の進歩により、電池寿命の延長が重要なスマートロックなどのバッテリー駆動デバイスにとって Wi-Fi はより実用的になりました。Silicon Labs の Wi-Fi を統合することで、Kwikset Halo Select のユーザーはどこからでも簡単にロックのアクセスを制御し監視することができます。

Kwikset のようなデバイスメーカーにとって、堅牢なインターネット接続と優れたユーザ体験は新製品を導入する際に最も重要な設計上の考慮事項です。Wi-Fi は既に広く利用されているため低消費電力デバイスに最適です。Halo Select の場合、ユーザーはどこからでもアクセスを制御できます。

タッチスクリーン、ドアステータスセンサー、および通知システムを備えた Halo Select はユーザ体験を重視して設計されています。Silicon Labs の Wi-Fi SoC の範囲、RF 性能、および電力最適化と組み合わせることで、スマートロックでのシンプルさと柔軟性が実現します。

Silicon Labs の Wi-Fi SoC は、Wi-Fi やデュアルモード Bluetooth 5 などの超低消費電力動作とともに、完全なマルチプロトコル機能を提供します。Kwikset の開発者は、パワーが最適化された長距離のパフォーマンスを利用することもできます。長い電池寿命は、ユーザーが長期間電池を交換する必要がないため、スマートドアロックで特に役立ちます。

Silicon Labs の Wi-Fi SoC および包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス・ポートフォリオは、IoT 開発者にエンドツーエンドのワイヤレス・ソリューションを提供します。エネルギー効率とワイヤレス共存のために設計された Silicon Labs の製品は、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Z-Wave、Thread を始めとする幅広いワイヤレスプロトコルをサポートし、進化する IoT 環境の基準を満たます。この広範なプロトコルサポートは、製品開発を簡素化し消費電力の削減を実現し、多様な消費者ニーズを満たすスケーラブルな設計を可能にします。

ワイヤレス・スマート・デバイスに Silicon Labs を選択すると、次のようなメリットを活用できます。

  • エネルギー効率:低消費電力動作に最適化された Silicon Labs のソリューションは IoT デバイスの電池寿命を延ばします。
  • 高速な製品化までの時間:統合されたワイヤレススタック、包括的な開発ツール、そのまま使用できる事前認証済みワイヤレス・モジュールにより、開発者は製品化までの時間を最大 9 か月短縮できます。
  • 汎用性:広範なプロトコルのサポートにより柔軟で将来性のある設計が可能になり、さまざまなスマートホーム・プラットフォームやエコシステムとの互換性が保証されます。
  • セキュリティ: 製品に組み込まれた最先端のセキュリティ機能がデータの保護と安全な通信を保証します。
  • スケーラビリティ:Silicon Labs のソリューションは拡張できるよう設計されているので、開発者は製品ラインを容易に拡大して成長する市場の需要を満たすことができます。

デバイスメーカーは Silicon Labs のワイヤレス・ポートフォリオを活用して、今日の消費者のニーズを満たす革新的でエネルギー効率の高い安全なスマート・デバイスを作成することができます。

Kwikset について

Kwikset は、1946 年以来、住宅所有者に安心を提供している主要な住宅用ロックメーカーです。Kwiksetは、皆さんが住む世界を理解するために努力しており、その世界を守るために全力で取り組んでいます。住宅所有者のニーズに応えるという同社の揺るぎないコミットメントは、特許取得済みの SmartKey Security™ デットボルト、特許取得済みの SecureScreen™ タッチスクリーン・ロック、キーレス・エントリ・コンビネーション・ロック、コネクテッドホーム・テクノロジー、Bluetooth 対応 Aura™、Wi-Fi 対応の Halo™ 、Microban® 抗菌製品保護のドアハードウェア、そして多様なスタイルと仕上げを含む革新的なロックポートフォリオにインスピレーションを与えてきました。

Kwikset の屋内外用ドア製品は、お客様が求める品質、技術、耐久性、スタイルを提供すると同時に、最高レベルのセキュリティを保証します。カリフォルニア州オレンジ郡に本社を置く Kwikset は、アクセスソリューションのグローバルリーダーである ASSA ABLOY Americas Residential の一員です。Kwikset 製品は、オンラインに加えて、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリアの小売業者や代理店を通じて販売されています。詳細については、www.kwikset.com および https://kwiksetpresskit.com を参照してください。

IoT デバイス向けの Silicon Labs の Wi-Fi をご覧ください

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software