オーストリアに本拠を置く IIoT テクノロジー企業、PDi Digital は、製造、物流、ヘルスケアなどのさまざまな業種に信頼性の高い低消費電力デジタル化テクノロジーを提供することで、絶えず進化する産業環境を変革することを目指しています。同社の先駆的なモジュール式 sepioo® IIoT テクノロジー・プラットフォームは、紙ベースのラベルの交換、ワークフローの自動化、追跡および位置情報サービスの実現など、主要なユースケースによってプロセス効率を向上させます。
sepioo®: 産業用 IoT プロセスを再構築する
強力なソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームである sepioo® は、Industry 4.0、スマート工場、IIoT の分野を変革するという PDi Digital のビジョンの中核を担っています。あらゆる環境に適応可能な sepioo® は、ディスプレイ、スケール、センサー、トラッカーなどのさまざまな IoT デバイスを SAP、Sklera、ARIMS などの重要なビジネス・システムにシームレスにリンクします。
Software-as-a-Service (SaaS) プラットフォームとして提供される sepioo® は、1 回のインストールで数十万台のディスプレイに拡張できるので、わずか 5 分で稼働できます。sepioo® プラットフォームの展開は、主要アクセスポイント(AP)プロバイダーとのコラボレーションにより、既存のインフラストラクチャを活用するか、PDi Digital が提供するスタンドアロン型インフラストラクチャを選択することで行うことができます。
課題
堅牢で拡張性が高く、コスト効率の高いデジタルディスプレイと超低消費電力センサーを設計し、5 年以上にわたって電池で動作させることで、困難な RF 環境で信頼性の高い安全な接続を確保します。
ソリューション
マルチプロトコルのサポート、独自規格と Bluetooth プロトコル間の高速無線スイッチング時間、メーターの精度内での位置追跡を可能にする、低送信電流と低スリープ電流を提供する超低消費電力の BG22 ワイヤレス SoC。
その結果
Silicon Labs の BG22 SoC を使用することで、PDi Digital はマルチプロトコル、低消費電力設計を将来にわたって保証し、電池寿命を 5 年以上に延長しました。さらに、BG22 は、サブメーターの精度で Quuppa 屋内位置決めのためのリアルタイム位置システム設計も可能にしました。
デジタル・ディスプレイ:
電子ペーパーへのスムーズな移行
ボタンプレス制御と NFC 接続を備えた PDi Digital ディスプレイは、製造、物流、医療など、さまざまな産業環境にわたって適応性の高い双方向通信を提供します。
これらのディスプレイは応答時間が速く、エネルギー効率が高く動作するため、コンテンツ更新時にのみ電力を必要とし、長期間メンテナンスフリーで使用できます。これらは、電源に接続していない場合でも、あらゆる角度から優れた視認性を確保します。製造や物流のアプリケーションでは、電子ペーパーディスプレイの導入により可視性と制御が強化され、スマート再注文やデータ収集などのプロセスを合理化し、最終的に倉庫管理の改善に貢献します。
資産追跡と位置情報サービス
Quuppa RTLS システムと互換性のある sepioo® ディスプレイにより、組織は屋内資産を高い精度で追跡し、サブメーターの精度でその場所を知ることができます。これにより、高度な電子ペーパー技術を使用して、重要な情報をこれらの資産に直接表示することができます。このプラットフォームでは、オブジェクトが移動したり、ジオフェンス領域に出入りしたりしたときにアクションをトリガーするなど、特定の場所ベースのデータに基づいて自動ワークフローを設定できます。これにより、適切な情報が適切なタイミングで適切な場所に配信され、運用効率が向上します。
Silicon Labs の BG22 ワイヤレス SoC による将来を見据えた設計
堅牢なディスプレイやセンサー・ソリューションの設計を追求する PDi Digital は、設計の長寿命を確保し、さまざまな市場で複雑なマルチプロトコル・ワイヤレス接続のユースケースに対応するために、信頼性の高いワイヤレス・ベンダーを積極的に探し求めました。最終的に、PDi Digital は、超低送受信電力(3.4TX では mA、RX では 2.5mA)の電力バジェットにより、Silicon Labs の EFR32BG22 ワイヤレス SoC を選択しました。スリープ電流が非常に低い BG22 SoCは、業界をリードするエネルギー効率を確保し、電池寿命を 5 年以上も延長しました。さらに、BG22 は、PDi Digital が、Angle of Arrival (AoA) 技術を利用して、Quuppa リアルタイム位置情報システム (RTLS) と互換性のある製品を開発できるようにしました。
この選択には、ソリューションを強化するための包括的なソフトウェアスタックと、最先端のセキュリティ機能である Secure Vault℠ による、業界をリードするセキュリティ機能も含まれていました。