2017 年に設立された Probus Smart Things は、電力会社を強化し、配電損失を削減し、国のネットゼロ目標に貢献することで、インドのエネルギー配電網をデジタル化するという使命を掲げています。
革新的な通信技術と高度なデータ分析を通じて、Probus はスマートエネルギーソリューションのリーダーとしての地位を確立しました。その包括的な製品は、66kV サブステーションセンサーから消費者スマート・メーター、大規模な太陽光発電所の監視まで、エネルギーグリッドのエンドツーエンドの監視に及びます。
課題
インドのエネルギー余剰にもかかわらず、非効率な配電ネットワークは、年間損失を大幅に増加させます。インド政府のフラッグシップ RDSS プログラムの下でのスマート・メータリングイニシアチブは、2 億 5,000 万台の従来型メーターを 2027 年までにプリペイドスマートメーターに置き換えることによって、これを変えることを目指しています。
ソリューション
このような大規模なプログラムの導入は、信頼性の低いセルラーネットワーク接続や厳格な SLA(サービス・レベル・アグリーメント)など、複数の課題に直面しています。プリペイドスマート・メータリングでは、お客様の再接続が不可欠です。100% の SLA コンプライアンスを達成するため、Probus はセルラーをプライマリ、Bluetooth をセカンダリ通信媒体としてデュアル通信 NIC カードを導入しました。
その結果
このソリューションは、導入速度の向上、接続性の信頼性の向上、セルラー導入のためのインドのスマート・メータリング・イニシアチブへの広範な導入を実現しました。
インドのエネルギーセクターの流通の課題
エネルギーの余剰にもかかわらず、インドは流通ネットワークの非効率性のために年間約 260 億ドルを失っています。驚異的な 17% の流通損失により、政府はグリッドを近代化し、これらの損失を減らすために、リニューアルされた流通セクタースキーム(RDSS)を開始しました。
しかし、スマート・メータリング・アプリケーションは、いくつかの設計上の課題に直面しています。セルラー・ネットワークは特定の領域で信頼性が低いため、接続性の問題は一般的な障害です。その結果、メーターの再接続が遅延し、データ可用性にギャップが生じる可能性があります。さらに、顧客体験は、特に支払い後の即時の再接続が満足度を維持し、スケーラビリティと信頼性を確保するために必要不可欠なプリペイド・メータリング・システムで重要な役割を果たします。既存の通信ソリューションの多くは柔軟性に欠けており、公益事業者は特定のネットワーク・インターフェイスカード(NIC)プロバイダーに依存したヘッドエンド・システムへの投資を余儀なくされ、これにより導入の速度と適応性が低下しています。最後に、要求の厳しいサービスレベル契約(SLA)を満たすことは、信頼性と顧客の信頼を向上させる重要な要素である、迅速な顧客再接続を保証するために不可欠です。
Probus は、スマートメーター技術のための初のソリューションでこれらの問題に対処
Probus Smart Things Private Limited は、革新的な通信および AI 駆動型データ分析ソリューションのリーダーであり、Bluetooth 対応の通信を備えた Universal Network Interface Card (NIC) の採用により、スマート・メータリング技術に革命をもたらしています。
スマート・メータリング機能を強化するように設計されたユニバーサル NIC は、プライマリ・ネットワークがない場合でも、信頼性が高く効率的な通信を可能にします。このため、エネルギー分野での飛躍的な進歩と考えられています。主な機能例:
デュアルチャネル接続
- NIC はプライマリチャネルとして 4G、セカンダリチャネルとして Bluetooth を提供します。これにより、セルラーの信頼性が確保されると同時に、接続性の悪いエリアでのオフラインメーターの相互作用のための Bluetooth フォールバックが可能になります。
- 革新的な Bluetooth メッシュ機能により、メーターをローカルゲートウェイに変換し、セルラー信号の弱いメーターから、接続性の優れた隣接メーターまでのピギーバックを可能にします。
- 接続性の向上:Bluetooth 対応の通信により、困難なネットワーク状況下でのメーターのデータ収集や再接続/切断などの操作を確実に行うことができます。
- マルチポイントスターとメッシュ接続:堅牢なネットワーク可用性チェック・アルゴリズムは、近隣メーターを介したシームレスな通信をサポートします。
エンドツーエンドのエコシステム
- Probus は大手メーターメーカーと提携し、Tata Power などのインドの大手電力会社向けに NIC を統合しました。
- このシステムは、ハードウェア(NIC)、HES、ネットワーク監視システム、およびサポートツール(ワークオーダー管理アプリや消費者モバイルアプリケーションなど)で構成されています。
- モバイルアプリケーションとの統合:NIC は、電力会社や消費者のモバイルアプリケーションと簡単に統合して、ユーザ体験を向上させ、メーターと非侵入的な方法で接続できるように設計されています。
ユーザエンパワーメント
- Bluetooth 対応メーターを使用すると、エネルギーのお客様は、メーターの再接続、充電、診断などのタスクのためにスマートフォンから直接接続できます。
- シームレスな統合により、特にプリペイド・メータリング・アプリケーションにおいて、前例のない顧客満足度を確保します。
現場で実証済みの信頼性
- NIC の高度なセキュリティと標準化により、さまざまなメーターメーカー間での均一性が確保されます。デュアル通信機能により、過酷な運用条件でも 100% の再接続が保証されます。
業界最小総所有コスト(TCOO)
- デュアル通信 NIC は、Bluetooth Star/mesh の可用性により、手動による介入なしで % 100の再接続と 99.9% の SLA を保証し、定期的なセルラー・コストを最小限に抑えるため、すべてのシステム・インテグレーターに最小限の所有コストを提供します。
Probus のデュアルコミュニケーション NIC は、遠隔地や低接続エリアでも信頼性の高いデータアクセスを確保することで、インドのスマート・メータリング環境を進化させました。セルラー技術と Bluetooth 技術を組み合わせることで接続性のギャップを埋め、スマート・メータリングをさまざまな地域で実現可能にします。このソリューションは広く受け入れられており、Tata Power や Torrent Power などの大手電力会社が、RDSS支援のプロジェクトに採用しています。その受け入れはスケーラビリティを推進し、全国的な採用を促進しました。
この技術は、顧客とユーティリティプロバイダーの両方の効率を高めます。プリペイド電力ユーザは、支払い後の即時再接続の恩恵を受け、全体的なエクスペリエンスが向上します。一方、プロバイダーはメーターをより迅速に導入し、より効率的に運用し、サービスレベル契約を容易に満たすことができます。
Silicon Labs BG27 Bluetooth SoCが選ばれる理由
Probus のイノベーションは、バッテリー駆動 IoT アプリケーション向けに設計された最先端のソリューションである Silicon Labs の BG27 Bluetooth® SoC によって実現されました。Silicon Labs は 2019 年以来、Probus の信頼できるパートナーであり、その継続的な技術協力が Probus の成功に不可欠な役割を担っています。
BG27 の機能助:
メモリと処理能力
- BG27 は拡張 RAM およびフラッシュ メモリを備えており、DLMS プロトコルやメッシュネットワーキングなどの Probus のリソース集約型アプリケーションに最適です。
最適化された消費電力
- 2.4GHz メッシュ通信用に設計された BG27 は、範囲や性能を損なうことなく低消費電力の動作を保証します。
強化型セキュリティ
- Silicon Labs の Secure Vault™ は、スマート・エネルギー・システムの重要な要件であるサイバーセキュリティの脅威に対する堅牢な保護を保証します。
比類のないサポート
- Silicon Labs の優れた技術サポート、ソリューション提供のスピード、製品開発サイクル全体の柔軟性は、Probus より称賛を受けています。
インドのスマートエネルギーシステムの将来のイノベーション
Probus Smart Things と Silicon Labs のパートナーシップは、スマート・エネルギー・システムにおけるより広範なイノベーションの基盤を気築きます。IPV6 ベースの Wi-SUN ソリューションや、スマートホームや産業オートメーションのアプリケーションなどの将来を見据えたテクノロジーにより、コラボレーションはインドのデジタルインフラストラクチャをさらに進化させることを約束します。
Probus と Silicon Labs は共に、変化を推進し、よりスマートなシステムを提供し、公益事業者が急速に進化するエネルギー環境の課題に対応するできるように支援しています。