Xthingsは、住宅、商業施設、産業分野におけるセキュリティ、自動化、効率性を向上させるソリューションを通じて、AIoT(Artificial Intelligence of Things)を先導しています。そのミッションの一つは、AIモデルを物理センサーや無線接続と統合することで、日常生活をより豊かにすることです。これは、エッジ側にインテリジェンスを組み込むことを意味します。これにより、パフォーマンスを最適化し、プライバシーを強化するとともに、クラウドへの依存を低減します。Xthingsは、あらゆるアプリケーションにおいて、ローカルでの意思決定、超低消費電力設計、安全な接続性を重視するアプローチを採用し、高い信頼性を維持しながら迅速なカスタマイズを実現しています。
AIと組み込み接続でスマートセキュリティの未来を切り拓くXthings
Ultraloqシリーズの先進的なスマートロックは、このアプローチを体現しており、主要なスマートホームエコシステムとの互換性と利便性を提供することで、ユーザーのメリットを最大化します。この高度な統合により、AIによる認証、低消費電力の接続性、そして応答性の高い自動化が、単一のコンパクトな製品に集約されています。
しかし、これらは設計上の課題が非常に大きいアプリケーションでもあります。Xthingsの開発者は、電力効率、プロトコルの柔軟性、そして統合に伴うオーバーヘッドという制約への対応に取り組んでいました。さらに、単一のプラットフォームでZ-Wave 長距離、Bluetooth LE、および将来のMatterへの対応が求められたことで、その重要性は一層高まりました。これらをすべてこなしながら、BOM の複雑さを簡素化するために、ディスクリート部品の数を減らすという課題も課されました。Xthings は、バッテリーを消耗することなく、安全な通信、複数のプロトコル、エッジコンピューティングをサポートできる、低消費電力で高度に統合されたワイヤレス SoC を見つけることに着手しました。
課題
Ultraloq は、AIoT スペシャリストの Xthings のブランドパートナーである UTec のフラッグシップスマートロックで、住宅および小規模企業のユーザーに安全で便利、インテリジェントなアクセス制御を提供します。スマートデバイスがエコシステム全体で機能するという消費者の期待が高まる中、同社は、電池寿命を犠牲にしたり部品表(BOM)のコストを増加させたりすることなく、安全な通信、複数のプロトコル、エッジコンピューティングをサポートできる、高度に統合された低電力システムオンチップ(SoC)を必要としていました。
ソリューション
Silicon Labsのシングルダイ・マルチコアEFR32ZG28 Z-Wave 800 SoCは、柔軟なプロトコル対応とAIoT対応アーキテクチャにより、これらの要件を満たしました。業界をリードするセキュリティ、低消費電力、高速ウェイクアップ性能を備えたZG28は、Ultraloqに必要なインテリジェンスとパフォーマンスの実現に大きく貢献しました。
その結果
ZG28を採用することで、Xthingsは開発を加速し、エンジニアリングコストを削減するとともに、セキュア・バイ・デザインを実現し、導入が容易で機能豊富、かつ使いやすい製品を提供しました。また、Xthings は、スマートアクセスから産業用モニタリングまで、複数のユースケースにわたってシームレスで適応性のある AIoT エクスペリエンスを提供できます。
当社のセキュアなマルチプロトコル対応Z-Wave 800 SoCは、Xthingsがスマートロック設計の課題を克服するのに貢献しました。
複数のベンダーのソリューションを評価した結果、Xthingsは、セキュアな接続性、低消費電力動作、センサーインターフェース機能など、最も重要な機能を1つのパッケージで提供していたことから、ZG28 Z-Wave 800 SoCを採用しました。最大1024kBのフラッシュメモリと256kBのRAMを搭載したZG28は、ローカル推論モデルを実行できる処理性能も備えており、UltraloqのエッジファーストAIoTアーキテクチャに適合しています。
これらの性能要件とフットプリント要件を満たすことに加え、Silicon Labs Simplicity Studio開発エコシステムは、Xthingsの製品化までの時間短縮と、プラットフォーム全体にわたるエネルギー効率の確保にも貢献しました。Xthingsは、標準的なZ-Wave機能を備えたSilicon Labsのスマートロック向けリファレンスデザインも活用し、開発をさらに加速させました。これにより、チームは低レベルのプロトコル実装に時間を費やすことなく、ビジネス固有の機能開発に集中できるようになりました。その結果、開発期間が大幅に短縮され、エンジニアリングコストも削減されるとともに、非常に直感的な製品が実現しました。
Xthingsは、特に消費者が長期的な信頼性を備え、箱から出してすぐに使えるスマートホーム製品を求める傾向が強まる中、住宅市場と小規模商業市場の双方で力強い需要が見込まれると期待しています。Ultraloqは、その高度な機能、優れた性能、そしてユーザー体験を重視した設計によって、競争が激化するスマートロック市場において際立った存在となっています。
協業が世界のAIoT技術の進化を加速
ZG28 Z-Wave SoCは、北米および欧州向けのZ-Wave 長距離 PHYを含む、Z-Wave認証も取得しています。この認証により、Xthings は真にグローバルな製品プラットフォームを提供し、地域市場全体でシームレスな相互運用性を確保することができます。その結果、Ultraloq スマートロックは、このグローバルな対応力を活用し、世界中のユーザーに安全でスケーラブル、かつ一貫したアクセス制御ソリューションを提供するのに適した立場にあります。
このマイルストーンにより、Silicon Labs Series800プラットフォームをベースとするあらゆるエンドデバイスの認証プロセスも簡素化されます。Xthings は、Silicon Labs と緊密に連携して機能を検証し、早期統合テストをサポートすることで、Z-Wave 認証の取り組みにおいて重要な役割を果たしました。このパートナーシップは、認証タイムラインを加速するだけでなく、プラットフォームがフィールドテストされ、統合の準備が整っていることを踏まえ、Z-Wave 対応製品を構築する他の開発者やメーカーの信頼も高めます。
このコラボレーションは、AIoTテクノロジーの幅広いトレンドを示しています。消費者は、日常生活にシームレスに溶け込む、効率的で安全で適応性の高いデバイスを求めています。同時に、企業が競争やグローバルなイノベーションのトレンドに先んじる最先端のソリューションを提供するために競争するにつれて、市場は拡大しています。
Silicon Labs が提供する高度な機能、堅牢なサポート、先進的なロードマップにより、Xthings はよりスマートで安全、エネルギー効率の高い未来のビジョンを実現できました。