拡大するスマートホーム市場は、接続された生活にシームレスに統合する革新的なセキュリティソリューションに対する消費者の需要を牽引してきました。シリコンバレーを拠点とするスマートホームセキュリティのイノベーター、U-tec は、2015 年の設立以来、この進化の最前線に立っています。U-tec は、エンタープライズセキュリティと生体認証での数十年の経験に基づき、電池寿命に関する制限やスマートホームエコシステム全体の断片化した互換性など、既存のスマートロックの持つ数々の欠点を特定しました。これらの欠点により、消費者は、電池寿命が長いが機能が制限される Bluetooth ロックか、電池寿命が短く、接続の問題が発生する可能性のある Wi-Fi ロックの間で妥協を余儀なくされることが多々あります。
これらの課題に対処するため、U-tec はセキュリティと利便性の両方を優先する、業界初のバイオメトリック・スマートロック、Ultraloq Bolt Fingerprint Matter を開発しました。新しい Matter 標準を Thread ネットワーキング・プロトコルと併用することで、Ultraloq Bolt はブランドやプラットフォームに関係なく相互運用性を提供します。
U-tec の Ultraloq Bolt Fingerprint Matter は、指紋、スマートフォンアプリ、キーパッドコード、自動ロック解除、音声制御、メカニカルキーなどの方、6-in-1のロック解除体験法でを提供します。生体認証指紋ロックのロック解除とスマートフォンアプリによるリモートアクセスを統合することで、ユーザ体験がさらに向上し、ホームセキュリティがより直感的かつアクセスが容易になりました。
Silicon Labs の MG24 ワイヤレス SoC でスマートホーム・セキュリティを向上
スマートホーム向けの革新的な IoT ソリューションのリーディングプロバイダーであり、Matter 規格の主要な貢献者である Silicon Labs は、U-tec にとって理想的なパートナーでした。U-teU-tec は、スマートデッドボルトに電力を供給するために Silicon Labs MG24のマルチプロトコル ワイヤレス SoC を選択しました。
この高性能、超低消費電力のシステム・オン・チップは、IoT デバイス向けに特別に設計されており、Matter-over-Thread をサポートしています。Matter の相互運用性と Thread の効率的な低消費電力メッシュネットワーキング機能に焦点を当てた MG24 SoC は、U-tec のスマート・ロック・ビジョンに最適です。さらに、MG24SoC は高性能 2.4 GHz AI/ML 無線、アクセラレータ、高度なセキュリティ機能を備えており、堅牢な接続性と高いセキュリティを必要とするバッテリー駆動のスマートホームデバイスに最適です。
課題
スマートホームテクノロジーにおけるシリコンバレー拠点のイノベーター、U-tec は、スマートロック市場の 2 つの重要な課題、電池寿命の制限と接続性の悪さに対処しようとしています。既存のソリューションでは、ホームオーナーは、互換性が限られているが寿命の長い Bluetooth ロックか、電池寿命が短く接続の問題が発生する可能性のある Wi-Fi ロックのいずれかを選択することを余儀なくされることがよくあります。U-tec は、堅牢なセキュリティと電池寿命の延長を提供しながら、さまざまなスマートホームエコシステムにシームレスに統合できるユーザーフレンドリーなスマートロックを構想しました。
ソリューション
U-tec の Ultraloq Bolt Fingerprint Matter は、Silicon Labs と提携して開発された、ネイティブの Matter-over-Thread サポートを備えた世界初のバイオメトリック・スマート・デッドボルト・ロックです。異種のスマートホーム・エコシステムを統合し、Thread の低消費電力メッシュネットワーキングにより優れた電池寿命を提供します。この革新的なロックは、Silicon Labs の MG24 SoC、信頼性の高い接続のための堅牢な 2.4 GHz RF、高度な機能のための AI/ML アクセラレータ、最上位セキュリティのための Secure Vault の Vault テクノロジーを特徴とする高性能マルチプロトコル・ワイヤレス・システム・オンチップによって駆動します。
その結果
Silicon Labs の MG24 SoC を統合し、Matter-over-Thread を活用することで、U-tec は、スマートロック市場における電池寿命の悪さと接続性の限界という課題をうまく克服しました。ホームオーナーは、さまざまなスマートホームプラットフォームとのシームレスな統合、電池寿命の延長、Secure Vault℠ テクノロジーによる堅牢なセキュリティ、指紋認識やモバイル制御などの高度な機能を、1 つの革新的なスマートロック・ソリューションで楽しむことができます。
Silicon Labs の Secure Vault によるセキュリティの優先順位付け
U-tec の高度なセキュリティへの献身により、Silicon Labs の Secure VaultVault テクノロジーは、当社のパートナーシップにおいて決定的な決定要因となりました。MG24 SoCに統合された当社の包括的なセキュリティ機能は、潜在的なサイバー脅威に対する堅牢な保護を提供します。ユーザーデータを保護し、スマートロックエコシステムの整合性を維持することで、 Vault™ は、U-tec がユーザーに安心感と信頼感を与えるスマートロック・ソリューションを提供できるように支援します。
MG24 SoC の機能と Matter over Thread 統合を組み合わせることで、U-tec は接続性、セキュリティ、相互運用性の課題に対応する革新的なスマートロックで市場をリードできるようになりました。
スマートホームセキュリティの未来
Ultraloq Bolt Fingerprint Matter は、スマートホームセキュリティの未来に向けた U-tec のビジョンの始まりに過ぎません。同社は、ユーザーが自宅の制御、自動化、セキュリティを向上させる相互接続されたスマートデバイスのエコシステムである U-home プラットフォームを積極的に開発しています。同様に、U-tec は人工知能と IoT を組み合わせたスマートデバイスの開発に焦点を当てています。
信頼できるパートナーとして Silicon Labs は U-tec と協力し、スマートホームのランドスケープの再定義を継続し、ホームオーナーに安心感と生活を簡素化する革新的なソリューションを提供します。