快適さ、利便性、リモートワークを優先するために人々のライフスタイルや習慣が進化し続ける中、家庭は休息、生産性、教育、健康のための多機能ハブとなっています。「家庭中心」への傾向の高まりにより、簡単で効果的な設備に対する需要が急増しています。住宅で過ごす時間が増えるにつれ、家のセキュリティと柔軟性の向上が最優先事項となります。
残念なことに、既存のドアやロックの多くはスマートテクノロジーに対応するように設計されておらず、インテリジェントアクセスの利点を受け入れようとしている住宅所有者にとっての課題となっています。従来のスマートロックの設置では、依然として専門的なサポート、新しいデッドボルト、時間とリソースへの多大な投資が必要です。スマートホームテクノロジーの需要が高まるにつれ、デバイスメーカは、ワイヤレス開発の簡素化、製品のエネルギー効率の向上、厳格なセキュリティ認証の達成を支援するソリューションプロバイダに頼っています。
スマートロック・イノベーションにおける Silicon Labs の役割
Silicon Labs は、IoT におけるイノベーションと専門知識の実績があり、設置が簡単でエネルギー効率が高く、安全である次世代スマートロックの先駆者である企業にとって貴重なパートナーです。
Silicon Labs は、スマートロック・メーカーが直面する課題に対処する IoT ソリューションの包括的なスイートを提供しています。Silicon Labs が提供するワイヤレス SoC およびモジュールは、低消費電力接続、複数のプロトコルのサポート、堅牢なセキュリティ機能を提供します。さらに、Silicon Labs のソフトウェア開発キット(SDK)とツールは、スマートロック・アプリケーションの開発とテストを簡素化します。
課題
Nukiは、低消費電力接続、複数のプロトコルのサポート、堅牢なセキュリティ機能など、幅広い要件を満たす市場最高のスマートロックオプションをお客様に提供したいと考えています。
ソリューション
Nuki は、Silicon Labs のワイヤレス SoC およびモジュール、MG24、WF200、BG22、BG12、MG12、およびMG13のサポートを含めることを選択し、幅広い Wi-Fi 対応レトロフィット・スマート・ロック・ソリューション、製品、およびアクセサリを構築しました。MG24 は Thread と Matter を高速でユーザーフレンドリーな展開のために実現し、WF200Wi-FiBG22 ソリューションはデバイスの全体的なエネルギー効率に貢献し、スマートロック内の Bluetooth Low Energy の多様な機能と強化されたセキュリティを可能にします。BG12 は、スマートロックデバイス向けのエネルギーに優しい Bluetooth 5ネットワーキングを可能にし、開発者にスマートロックデバイスにおける信頼性の高い通信のための最高の無線性能MG12を提供します。MG13 は、スマートロックデバイス向けに、エネルギーに優しいマルチプロトコルマルチバンドネットワーキングを可能にします。
その結果
Silicon Labs は、統合ハードウェア・アーキテクチャと開発ツールを通じて、コスト効率よくスマート・ロック製品の幅広いポートフォリオを構築する Nuki のお客様をサポートし、製品化までの時間を短縮します。MG24、MG12、MG13、WF200、BG12、およびBG22は、メーカーのアプリとの並列使用を制限なく可能にすることで、エネルギー効率とセキュリティを犠牲にすることなく、ユーザーに前例のない柔軟性とスマートロック体験の制御を提供します。
インテリジェント・アクセス機能を変革するワイヤレス・ソリューション
MG24 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、信頼性が高く効率的な接続ソリューションを提供することで、スマートロック開発において重要な役割を果たします。低消費電力に焦点を当てて設計された MG24 は、頻繁なバッテリー交換を行わずにスマートロックを長時間動作させることができます。はさまざまなワイヤレスプロトコルMG24もサポートしており、スマートロックがホームネットワークにシームレスに接続されます。この接続性は、リモートアクセスと制御を可能にするために不可欠であり、ユーザーはどこからでもスマートロックを監視および管理できます。
WF200 Wi-Fiトランシーバ・モジュールは、スマート・ロックシステムの効率をさらに高めます。スマートロックという観点から、Wi-Fi接続は既存のホームネットワークへのシームレスな統合に不可欠です。WF200Wi-Fi 通信を最適化し、消費電力を最小限に抑えながら、高速で信頼性の高い接続を実現します。
さらに、BG22Bluetooth システム・オンチップ(SoC)は、スマートロック内の多様な機能を確実に実現します。その短距離通信機能は、近接ベースのロック解除、安全なスマートフォン通信、および追加のアクセサリとの統合に最適です。またBG22 は、スマートロックコンポーネント間のデータ転送を保護し、不正アクセスを防止することで、全体的なセキュリティを強化します。
Zigbee および Thread 用BG12ワイヤレス SoC は、スマートロック・デバイス向けのエネルギーに優しい Bluetooth 5ネットワーキングを実現するのに最適です。BG12の業界をリードするエネルギー効率機能、高速ウェイクアップ時間、スケーラブルなパワーアンプにより、スマートロック開発者はデバイスの全体的な消費電力を大幅に削減し、顧客の電池寿命を最大化できます。
さらに、MG12メッシュネットワーキング・ワイヤレス Zigbee および Thread SoC は、スマートロック・デバイスで信頼性の高い通信を実現する最高の無線性能を提供します。MG12 は、高性能と低エネルギー消費を必要とするマルチバンド、マルチプロトコル、エネルギーに優しいワイヤレス接続スマートロックデバイスの設計に最適です。
最後に、MG13マルチプロトコル SoC は、スマートロック・デバイス向けのエネルギーに優しいマルチプロトコル、マルチバンド・ネットワーキングを可能にします。このMG13は、業界トップクラスのエネルギー効率、超高速ウェイクアップ時間、妥協のないマイクロコントローラ(MCU)機能、およびスケーラブルな電力アンプを提供します。
Nukiのスマートロックのロック解除の可能性
ヨーロッパのレトロフィット・インテリジェント・アクセス・ソリューションの大手プロバイダーである Nuki は、Silicon Labs の技術を統合し、幅広いスマートロック製品とアクセサリを構築しました。
Nuki は最近、Silicon Labs の MG24 とWF200を活用して、最初の Matter + Thread + Wi-Fi 内蔵スマートロックである Smart Lock Pro(第 4 世代)を作成し、シンプルさと汎用性の新しい基準を設定しました。他のMatter互換のスマートロックとは異なり、NukiのSmart Lock Pro(第4世代)は、制限なくメーカーのアプリと並行して使用でき、ユーザーに前例のない柔軟性とスマートロック体験の制御を提供します。
既存のドアに数分で簡単に改造できるNuki Smart Lock Pro(第4世代)は、ロックのキーを簡単に回すことができる小型モーターを搭載しており、従来のキーは不要です。この革新的なデザインは、食料品やその他のアイテムを運ぶ人にとって特に有益です。設置後は、ユーザーはスマートフォンを使用してドアのロックを解除し、家族や友人にデジタルアクセス許可を付与し、ドアのステータスをリモートで監視できます。MG24をNukiのSmart Lock Pro (第 4 世代) に統合することで、ユーザーフレンドリーな Wi-Fi 対応レトロフィット・ソリューションを迅速に展開できます。これによりNukiは、安全で設置も使用も簡単なスマートロック体験を提供できます。
さらに、 WF200を Smart Lock Pro (第 4 世代) に組み込むことで、Nuki はユーザーに便利で応答性の高いスマートロック体験を提供できます。モジュールの機能は、デバイスの全体的なエネルギー効率に貢献し、電池寿命を延ばし、ユーザー体験を向上させます。これは、信頼性とメンテナンスの必要性が低いことが重要なスマートロックにとって特に重要です。WF200の Silicon Labs の開発ツールとの互換性により、設計プロセスも合理化され、Nuki は Wi-Fi 対応スマート・ロック・ソリューションを迅速に市場に投入できます。その結果、エネルギー効率を犠牲にすることなく、最新の接続機能を利用できます。
しかし、これは Silicon Labs が Nuki の開発を支援した最初のスマートロックではありません。Nuki は Silicon Labs の BG12と MG12を統合し、前世代のスマートロックを作成しました。Smart Lock 3.0 Pro。BG12を使用して Smart Lock 3.0 Pro を開発することで、Nuki は Bluetooth Low Energy を迅速に提供できます。そして、統合された 2.4 GHz およびサブ GHz 無線、豊富な機能を持つアナログおよびデジタル周辺装置、エネルギー効率の高い低消費電力モードを提供し、より強力な MCU およびメモリオプションをご紹介しています。
Silicon LabsのMG12をSmart Lock 3.0 Pro に含めることで、Nuki はデバイスの10dBm 最大出力電力と102.7の受信感度により、優れたワイヤレス範囲と信頼性の高い RF 通信を実現できます。 MG12には、高速ウェイクアップ時間や省エネモードなどの革新的な低エネルギー技術も含まれており、Nukiが全体的な消費電力を削減し、Smart Lock 3.0 Proの電池寿命を最大化するのに役立ちます。
さらに、Nuki の オープナー、キーパッド2、ドア センサーはすべて、Silicon Labs のデバイスを使用して、ユーザーに多様で効率的なアクセス・ソリューションを提供しています。例えば、Nuki のドアセンサーは、Silicon Labs の BG22 を使用して、ドアの状態を監視することでセキュリティの層を追加しながら、多様で効率的なアクセス・ソリューションをユーザーに提供します。Nuki Opener は Silicon Labs の を使用して、ユーザーがリモートでドアを開けられるようにMG13し、アクセス制御を強化します。最後に、Nuki のキーパッド2は Silicon Labs の MG24 を使用して、ユーザーが指紋や入力コードを使用して、これまで以上に迅速にドアを開けられるように支援します。これらの利点はユーザーの利便性を超えて広がり、スマートロックの展開の幅広い状況に影響を与えます。
インテリジェント・アクセス・ソリューションの未来
Silicon Labs の MG24、WF200、MG12、MG13、BG12、およびBG22は、スマートロックの採用拡大を可能にし、エネルギー効率、接続性、セキュリティなどの業界の重要な課題に対処する上で重要な役割を果たしています。Nuki のようなパートナーと密接に協力することで、Silicon Labs はユーザーフレンドリーで信頼性の高いスマートロック製品の開発をサポートしています。私たちは、スマートでシンプル、かつ安全な家庭へのアクセスを実現するためのソリューションを提供することで、IoTで可能な限界を押し広げ続けることに大きな刺激を受けています。