Silicon Labs が最新の Bluetooth メッシュ 1.1 アップデートを提供

2024 年 1 月 10 日 | パーカー・ドリス(Parker Dorris) | この記事は 2 分で読めます

Bluetooth メッシュの IoT とさまざまなデバイス間の接続をサポートする機能は、Bluetooth SIG と Silicon Labs の継続的なパートナーシップによって大きくサポートされています。何千ものデバイスが相互に通信する必要がある要求の厳しい環境向けに設計された Bluetooth メッシュは、複雑なシステムに対して信頼性の高いパフォーマンスとセキュリティを提供します。持続可能性への取り組みをサポートする Bluetooth メッシュの通信モデルは、ネットワーク化された Bluetooth Low Energy デバイス間のエネルギー消費量を削減するのに役立ちます。

Silicon Labs は、Bluetooth との作業を継続し、最新の Bluetooth SIG メッシュ1.1 更新のサポートを発表します。これにより、インストールと更新手順が改善され、セキュリティとシステムの信頼性が向上し、多数の通信機能が強化されます。これらの進歩は、商業照明システムを含む多くの商業および産業用途で有用であり、接続されたネットワーク照明制御(NLC)システムへの参入障壁を低下させます。

メッシュ1.1 には、セキュリティ、ネットワーク効率、エネルギー使用量の改善に役立つ6 つの新機能と、セットアッププロセスの簡素化が含まれています。ネットワークの複雑さを軽減するためのサブネットブリッジのサポート、配信メッセージングの改善、リモートプロビジョニング、その他の機能により、メッシュ 1.1 のアップデートは NLC プロセスを合理化できます。


ネットワーク照明制御 (NLC) および Bluetooth メッシュ 1.1

Bluetooth メッシュを使用することで、ネットワーク照明制御システムは、1 つの IoT ネットワークでさまざまなデバイスを接続できます。これらのネットワーク内のデバイスには、コントローラ、調光器、移動センサー、アプリケーションを実行するスマートフォン、エネルギー監視システムが含まれ、すべて Bluetooth メッシュ規格の下で相互運用可能です。これにより、各デバイスを個別に管理する必要なく、照明制御システムのための簡単でワンストップのソリューションが作成されます。

Silicon Labs の EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キットは、NLC ネットワークを開発しているユーザーのために効率的で直感的なセットアップ・プロセスを可能にします。Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュのサポート、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。これらのツールは、接続された NLC システムへの移行をよりユーザーフレンドリーな方法にします。さらに、Mesh をサポートする Bluetooth メッシュ対応製品のほとんど1.0は、Mesh もサポートしており1.1、最新のアップデートにシームレスに統合できます。


Silicon Labs と Bluetooth メッシュ 1.1 の互換性

Silicon Labs の Bluetooth メッシュ・スタックは、多くの異なるハードウェア・プラットフォーム上で動作する資格と能力を備えています。ライン給電と電池給電の両方の IoT デバイスを提供する当社の能力は、業界パートナーに柔軟な環境を作り出します。当社は、認定された Bluetooth メッシュ1.1スタックを提供できるわずか 3 つのプロバイダーの 1 つです

Silicon Labs は、ライン給電およびバッテリー給電 IoT デバイスの両方を対象としたソリューションを提供します。Silicon Labs の BG21 Bluetooth モジュールは、ライン給電 IoT デバイスの接続を提供し、Silicon BG24 Bluetooth モジュールは電池給電 IoT デバイスを共有ネットワークに接続します。これらのソリューションを使用すると、従来の照明システムのセットアップとは異なり、再配線を煩わすことなく、スマートフォンやタブレットでインストール、再構成、ファームウェアの更新を行うことができます。さらに、動きセンサーやエネルギー監視などの他の機能を追加することはより達成可能であり、このデータにはスマートフォンのアプリケーションからもアクセスできます。


メッシュ 1.1 は将来にとって何を意味するのか?

最新の Bluetooth メッシュアップデートは、IoT の成長を促進し、より広範なデバイスネットワークが出現する可能性があります。商用照明に Bluetooth メッシュを継続的に採用することで、設置と保守が容易になると同時に、信頼性と安全性も向上します。

Silcon Labs のBluetooth メッシュ・ポートフォリオの詳細をご覧ください。

パーカー・ドリス(Parker Dorris)
パーカー・ドリス(Parker Dorris)
Bluetooth スタッフ製品マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software