開発者向けソフトウェアとツール
世界で最も高度な IoT ソフトウェアと開発ツールについての情報をお探しですか?ここが最適な場所です!これは、Silicon Labs のワイヤレス IoT プロトコル、マイクロコントローラ、センサー、インターフェイスのソフトウェア開発の出発点となります。当社では、SDK、リファレンス・デザイン、プリコンパイル・デモ、サポート・リソースの完全セットを提供しています。Silicon Labs SDK へは、Silicon Labs のすべてのテクノロジーに対応する使いやすい IDE、GitHub または Simplicity Studio からアクセスできます。
ワイヤレス
注目のワイヤレス・ソフトウェア
Simplicity SDK
Simplicity ソフトウェア開発キット(SDK)は、当社の 2 シリーズ および今後の シリーズ 3 ワイヤレスおよび MCU デバイスをベースに IoT 製品を構築するための組み込みソフトウェア開発プラットフォームです。ワイヤレス・プロトコル・スタック、ミドルウェア、周辺機器ドライバ、ブートローダ、アプリケーション例を統合し、電力が最適化されたセキュアな IoT デバイスを構築するための強固なフレームワークです。
すべてのワイヤレス SDK
以下のコンポーネントは、Simplicity Studio SDKの一部としてご利用いただけます。ワイヤレス IoT プロトコル SDK のポートフォリオを見る
Bluetooth Low Energy SDK
IoT デバイスとアプリケーション向けの Bluetooth Low Energy ワイヤレス接続ソリューションを開発します。
Bluetooth メッシュ SDK
IoT デバイスおよびアプリケーション向けのスケーラブルな Bluetooth メッシュ・ワイヤレス接続ソリューションを開発します。
Zigbee SDK - EmberZNet
堅牢で信頼性の高いメッシュネットワーキング・アプリケーションの開発に必要なすべての要素を含む、完全型 Zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタックを入手することができます。
Flex SDK - RAIL
RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)を使用することで、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を無駄にすることなく、最新の RF 技術を手に入れることができます。
Flex SDK - 接続スタック
Connect は、IEEE 802.15.4 ワイヤレス・ネットワーク・スタックです。これを使えば、低消費電力デバイス向けの独自規格の接続アプリケーションを迅速に開発できます。
Thread SDK - OpenThread
ここでは、IP ベースの 802.15.4 ワイヤレス・メッシュ・ソリューションを作成するための Thread SDK および開発ツールを紹介します。
Wi-Fi SDK
Wi-Fi IoT デバイスとアプリケーションを開発するための完全型ソフトウェア開発キット。
Z-Wave SDK
完全な SDK を使用して、Z-Wave Plus に準拠した IoT 製品を迅速かつコスト効果の高い方法で開発します。
Wi-SUN SDK
Wi-SUN IoT デバイスとアプリケーションのための、業界最先端のソフトウェア・スタックと開発ツール。
モバイルアプリ開発
Simplicity Connect
データ・スループットとスマートフォン相互運用性テストなどを備えた唯一の BLE モバイル・アプリ。
Bluetooth メッシュ アプリ
Bluetooth メッシュネットワークをプロビジョニング、構成、制御する最も簡単な方法。
Simplicity Studio
Simplicity Studio は、Silicon Labs のすべてのテクノロジーのための統合開発環境(IDE)です。Simplicity Studioを今すぐダウンロード - 開発環境が自動的にカスタマイズされ、対象ハードウェアに基づいて SDK をインストールします。事前にコンパイルされたデモ、コード例、サポート・リソースにより、すぐに開始できます。Simplicity Studioは、最も強力なユーティリティツールボックスを無償で提供します – エネルギー・プロファイラ、ネットワーク・アナライザー、その他多数が含まれています。
GitHub
Silicon Labs のワイヤレス IoT SDK とコード例は、GitHub でダウンロードすることもできます。
VS コード IDE サポート
Simplicity Studio IDE に加え、独自の開発ツールすべてと組み合わせて使用できる VS Code もサポートしています。
ゲートウェイ
注目のゲートウェイ・ソフトウェア
Unify SDK
ホスト・プロセッサベースのゲートウェイおよびエンドデバイス設計向けのオープンで統合されたフレームワーク
Z-Wave コントローラ SDK
開発者が Z-Wave Plus コントローラーとゲートウェイを作成するのに役立つレガシー Z-Wave コントローラ SDK を見る
Unify SDK GitHub リポジトリ
サポートされているワイヤレス・プロトコル用の Unify SDK のソース・コードを見つけるには、こちらから始めてください。ゲートウェイ、アクセス・ポイント、ハブ、ブリッジ、アプリケーション・プロセッサー・ベースの最終製品など、IoT インフラ開発を簡素化する Unify SDK リポジトリをご覧ください。
MCU
注目のマイクロコントローラ・ソフトウェア
Simplicity Studio
ユーザーがダウンロードでき、開発に必要なすべてのヘルプを得るための究極のツールをご覧ください。
32 ビット マイクロコントローラ SDK
このソフトウェア・パッケージは、32 ビット MCU プロジェクトを成功させるために必要なすべてのドライバとサービスを提供します。
8-ビット 8051 スタジオ
これらのツールは、8051 8 ビット MCU デバイスのファームウェアの開発、ダウンロード、およびデバッグに役立ちます。Keil® PK51 プロフェッショナル開発キットに付属するようになりました
インターフェイス
注目のインターフェース・ソフトウェア
Simplicity Studio
ユーザーがダウンロードでき、開発に必要なすべてのヘルプを得るための究極のツールをご覧ください。
CP210x VCP ドライバ
Windows、Mac、および Linux 向けの CP210x 製品用ドライバ
ダイレクト・アクセス・ドライバ
ドライバ、ファームウェアと CP210x および USB マイクロコントローラ製品用ホスト API
RTOS
注目の RTOS ソフトウェア
FreeRTOS
エンベデッド・スペースで最も人気のあるリアルタイム・カーネルの 1 つで、リソースに制約のあるプロジェクトに適しています。
Amazon FreeRTOS
FreeRTOS カーネルと使いやすい接続ライブラリを組み合わせた IoT 開発者向けのソフトウェア・パッケージ。
Micrium OS
EFR32 デバイス上での展開が成功した実績を持つ、RTOS コンポーネントの完全型セット。
Azure RTOS
Azure 接続型デバイス向けの Microsoft の軽量型のプロフェッショナルグレード・ソリューション。
Zephyr
コントリビューターの活発なコミュニティによってサポートされているオープンソース型ソフトウェア・プラットフォーム。
リソース
資料
ソフトウェア開発者関連資料を読む
コミュニティ
知識ベースとフォーラムを検索して、ヘルプとサポートを得る
GitHub
コード例、ユーティリティなどを含む Silicon Labs の GitHub リポジトリの詳細
トレーニング
最新のハウツー、チュートリアル、トレーニングを使って、すぐに始めましょう。