KG100S-PK6130A

MSRP$249.00

Amazon Sidewalk 用 Pro キット

Amazon Sidewalk 用 Pro キットは、Amazon Sidewalk のための Bluetooth およびサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT ベースのデバイスの開発をサポートするように設計されています。このワイヤレス Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線ボードが含まれています。また、ディスクリート設計をご希望のお客様のために、BG24無線基板とFSK/CSSアダプタ基板も含まれています。ワイヤレス Pro キットの メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この Amazon Sidewak 用 Pro キットは、高容量でスケーラブルなワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。当社のステップ・バイ・ステップの開発への旅を始めましょう。

MSRP$249.00

 

キット内容

  • 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 1x KG100S-RB4332A 無線基板
  • 1x xG24-RB4187C 無線基板
  • 1x BRD8042A CSS/FSK アダプター基板(SX1262MB2CAS シールドボード用)
  • 1x 915 MHz アンテナ
  • 1x Mini+ Simplicity ケーブル
  • 1x 単三電池ホルダ

キットの特徴

  • KG100S モジュールに基づいた無線基板 (BLE: +10 dBm, FSK/CSS: + 22 dBm)
  • EFR32BG24 - +20 dBm に基づいた無線基板
  • FSK/CSS アダプター基板
  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート
ウェビナー

Amazon Sidewalk 開発を今すぐ開始する

Amazon Sidewalk が開発者向けにオープン!Amazon Sidewalk で IoT 開発者の道のりを加速する特別セッションにご参加ください。

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。32-ビット MCU SDKを選択して、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software