EZR-LEDK2W-915

MSRP$179.00

EZRadio Si4455/915 MHz 双方向 Sub-GHz キー・フォブ~LED 開発キット

Si4455 製品はNRND であることから、EZR-LEDK2W-915 は、新規設計に推奨されない (NRND) ステータスとなりました。
 

Silicon Labs の Si4455 EZRadio 双方向リンク Dev Kit には、915 MHz 帯域の Si4455 Sub-GHz トランシーバを知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。キットの主な特徴として、情報を表示する LED を4つ、ユーザ・コマンドを受信する押しボタンを4つ備えています。デモ基盤は Si4455 範囲テスト・デモ・アプリケーションが付属しています。この範囲テスト・デモでパケット誤り率(PER)測定を実施できます。PER は、特定条件下のワイヤレス・システムにおける RF リンクの品質測定に一般的に使用される単位です。

MSRP$179.00

 

LED への双方向キー・フォブの内容:

  • (2) Si4455 RF スティック
  • (2) ToolStick ベース・アダプタ
  • (4) 単四電池

ステップ1:8 ビット・マイクロコントローラ・スタジオのダウンロード

これらのツールは、8051/EFM8 8 ビット MCU デバイスのファームウェアの開発、ダウンロード、デバッグを支援します。今回、Keil® PK51 プロフェッショナル開発キットも付属するようになりました。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software