新設計には不向きです: This part is Not Recommended for New Designs (NRND).
デバイス/モジュールの画像

CP2201

CP220x イーサネット・コントローラ

The CP2201 single-chip Ethernet controller contains an integrated IEEE 802.3-compliant Media Access Controller (MAC), a 10Base-T Physical Layer (PHY) and 8 kB of non-volatile Flash memory available in a QFN28 package (5 x 5 mm).  このデバイスには、11 個以上のポート I/O ピンが備わり、あらゆるマイクロコントローラまたはホスト・プロセッサにイーサネット接続を追加することができます。この 8 ビットの並列外部メモリ・インターフェイス・バスは、いずれも業界標準である Intel および Motorola のバス形式両方を、多重化および非多重化形式でサポートしています。

 

主要仕様

 
並列ホスト・インターフェイス速度(Mbps)
25
並列ホスト・インターフェイス
8 ビット多重化 EMIF
パッケージ・タイプ
QFN28
LED
リンクおよびアクティビティの組み合わせ
RAM サイズ
2 kB TX バッファ、4 kB RX バッファ
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
並列ホスト・インターフェイス速度(Mbps)
25
並列ホスト・インターフェイス
8 ビット多重化 EMIF
パッケージ・タイプ
QFN28
LED
リンクおよびアクティビティの組み合わせ
RAM サイズ
2 kB TX バッファ、4 kB RX バッファ
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
cp220x-ethernet-bd.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.