EFM8™ Busy Bee 8 ビット マイクロコントローラ (MCUs)

EFM8 マイクロコントローラ(MCU)の Busy Bee ファミリは、汎用の MCU を含みます。これらの MCU は、高度なアナログおよびコミュニケーション周辺機器を小型パッケージに統合することで、低レイテンシー、BOM およびスペースに制約のある組み込みアプリケーションに対して最適で、高い価値を提供します。

EFM8 Busy Bee ブロック・ダイアグラム
コア周波数
50 MHz
高性能アナログ
12 ビット ADC、4 x 12ビット DAC

Busy Bee の共通仕様

  • パイプライン型 8 ビット C8051 コア
  • 5 V 耐性 I/Oピン
  • 12 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 最大 4 x 12 ビット デジタル - アナログ・コンバータ(DAC)
  • 2 つのアナログ・コンパレータ
  • 統合温度センサー
  • 拡張型 PWM / PCA
  • 最大 4 x 設定可能なロジック・ユニット
  • 16 ビット・タイマ
  • UART、SPI、SMBus、および高速 I²C スレーブ
  • 柔軟なピンマッピングのための優先度クロスバー

ステータス

最適なBusy Bee デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲(ºC) 産業用 車載 PCA チャンネル
8051 25 2 0.25 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 はい C2 -40 125 いいえ はい 3 —
8051 25 2 0.25 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 3 —
8051 25 2 0.25 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 3 —
8051 25 4 0.5 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 3 —
8051 25 8 0.5 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 はい C2 -40 125 いいえ はい 3 —
8051 25 8 0.5 13 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 3 —
8051 25 8 0.5 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 3 —
8051 25 8 0.5 13 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 4 — 2 1 1 1 0 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 3 —
8051 50 16 2.25 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 5 — 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±1.5 はい C2 -40 125 いいえ はい 3 —
8051 50 16 2.25 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 5 — 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±1.5 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 3 —
8051 50 16 2.25 16 はい 12 ビット、 15 チャンネル いいえ はい 5 — 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN20 3 x 3 ±1.5 はい C2 -40 125 はい いいえ 3 —
8051 50 16 2.25 22 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 5 — 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN28 5 x 5 ±1.5 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 3 —
8051 50 16 2.25 22 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 5 — 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN28 5 x 5 ±1.5 はい C2 -40 125 はい いいえ 3 —
8051 50 16 2.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 はい C2 -40 125 いいえ はい 6 —
8051 50 16 2.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 はい C2 -40 125 いいえ はい 6 —
8051 50 16 2.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 16 2.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 16 2.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 6 —
8051 50 16 2.25 28 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 6 —
8051 50 32 2.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 はい C2 -40 125 いいえ はい 6 —
8051 50 32 2.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 32 2.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 32 2.25 28 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 32 2.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 2 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 6 —
8051 50 64 4.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 はい C2 -40 125 いいえ はい 6 —
8051 50 64 4.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 64 4.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 64 4.25 28 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 はい C2 -40 85 いいえ いいえ 6 —
8051 50 64 4.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 6 —
8051 50 64 4.25 20 はい 12 ビット、 12 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN24 3 x 3 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 6 —
8051 50 64 4.25 29 はい 12 ビット、 20 チャンネル いいえ はい 6 12 ビット、 4 チャンネル 2 2 1 1 1 0 0 0 0 いいえ はい 2.2 3.6 QFN32​ 4 x 4 ±2 はい C2 -40 125 はい いいえ 6 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software