CP2102N-MINIEK
MSRP$11.10
MSRP$11.10
概要
スタート・ガイド
ステップ 1: 仮想 COM ポート・ドライバをダウンロードし、インストールしてください。
Silicon Labs のダイレクト・アクセス・ドライバ・パッケージは CP2102N Mini EK で使用することもできます。
ステップ2:CP2102N Mini EK のヘッダまたはテスト・ポイントをお使いのシステムに接続してください
付属のクイックスタート・カードは、各ヘッダおよびテスト・ポイントに関する情報を提供します。
ステップ3:USB ケーブルを CP2102N EK ミニ・ボードに差し込んでください
技術文書
ソフトウェアとツール
CP210x VCP ドライバ
USB - UART ブリッジ仮想 COM ポート・ドライバ
CP210x USB - UART ブリッジ仮想 COM ポート(VCP)ドライバは、CP210x 製品とのホスト通信を容易にするための仮想 COM ポートとしてのデバイス動作に必要です。これらのデバイスも、ダイレクト・アクセス・ドライバを用いてホストと接続できます。このドライバは、アプリケーション・ノート 197 で詳述するスタティック例となります。CP210x用のシリアル通信ガイド。
ダイレクト・アクセス・ドライバーは、CP210x USB - UART ブリッジを繋げるホストとデバイスの完全なソフトウェア・ソリューションも提供しています。
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。