CP2103EK 評価キット
CP2103EK
この CP2103EK 評価キットには、CP2103 USB - UART ブリッジ・ベースの USB - UART/RS-232 評価ボード、デバイス・ドライバの完全セット、USB および RS-232 ケーブル、そして完全な資料が含まれています。この評価ボードには、RS-232 レベル・トランスレータと DB-9 コネクタ、そして 3.3 信号へのアクセスが含まれています。


CP2103 評価キットの特徴
- CP2103 USB - UART/RS-232 評価ボード
- RS-232 ケーブル
- USB ケーブル
- CP21xxキットCD
CP210x ソフトウェア
これらのパッケージには、VCPドライバ、ドキュメント、プログラミング・サンプル、CP210x デバイス・ファミリ向けの カスタマイズ・ユーティリティが含まれています。
注:インストールパッケージには、標準 COM API 機能を使用する仮想 COM port (VCP) ドライバが含まれています。ここでもダイレクト・アクセス・ドライバが入手できます。