HID USB to SMBus/I2C Bridge Evaluation Kit

CP2112EK

この CP2112EK 評価キットでは、すべての GPIO 機能、LED の送受信、およびクロック出力を含む、CP2112 HID USB-SMBus/I2C ブリッジの完全な評価およびカスタマイズが可能です。USB ケーブル、Windows® および Mac® のアプリケーションサンプルと完全ドキュメントが含まれています。

CP2112 評価キットの特徴

  • CP2112 評価ボード
  • USB ケーブル
  • クイック・スタート・ガイド
  • CP21xxキットDVD

CP2112 ソフトウェア 

このパッケージには、CP2112 ファミリに関して、ドキュメント、プログラミングサンプル、カスタマイズユーティリティが含まれています。 Silicon Labs HID USB-to-SMBus インターフェースライブラリには、CP2112 デバイスを設定、作動させるシンプル API が含まれています。ライブラリにはインターフェース・アブストラクションが含まれており、これによりユーザーは、USB HID レイヤーよりも高いレベルでアプリケーションを開発できます。このHID USB-to-SMBusライブラリは、CP2112インターフェース仕様の Windows DLL実装です。

プラットフォーム インストーラー リリース・ノート
CP2112Windows用ソフトウェアインストーラーをダウンロードするWindows ダウンロード リリース・ノート
CP2112Mac用ソフトウェアインストーラーをダウンロードするMac ダウンロード リリース・ノート
CP2112Linux用ソフトウェアインストーラーをダウンロードする Linux ダウンロード リリース・ノート

CP2112 開発キット・リソース

すべて表示

AN495:CP2112 インターフェイス仕様

今すぐ読む

AN496:CP2112 HID - SMBus API 仕様

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software